Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Kompletne rozwiązania

Łączniki prętów do zbrojenia betonu

Rozwiązania stosowane w największych budowlach na świecie

nVent LENTON to światowa marka zapewniająca klientom wsparcie z pierwszej ręki. Nasi specjaliści oferują projektantom i wykonawcom konstrukcji doradztwo w zakresie rozwiązań inżynierskich – pozwalając im oszczędzić czas podczas realizacji projektu na placu budowy. Firma dysponuje zakładami produkcyjnymi w Ameryce Północnej i w Europie, co pozwala zminimalizować opóźnienia w dostawach.

Firma nVent LENTON pomogła rozwiązać problemy podczas budowy wielu znanych budynków, mostów oraz dróg na całym świecie – zaufaj marce, która wyznacza standardy od ponad 50 lat.

Zastosowania


LENTON_HighRise_BurjKhalifa.png image

Wieżowce

Burdż Chalifa
Dubaj

The Shard
Londyn

Grande Arche de la Defense
Paryż

Petronas Towers
Kuala Lumpur

KPN
Rotterdam

The Messeturm
Frankfurt

Frankfurt Four
Frankfurt

Nationale Netherlanden
Holandia

Trianon
Frankfurt

Apartamenty One Hyde Park
Londyn

Wioska olimpijczyków 2012
Stratford City

LENTON_Entertainment_RockRoll.png image

Muzea i parki rozrywki

Stadion Wembley
Londyn

Rock & Roll Hall of Fame Museum
Cleveland

The Bellagio
Las Vegas

The Venetian
Las Vegas

Luxor Casino
Las Vegas

Citylink
Melbourne

La Défense
Paryż

1996 Olympic Stadium
Atlanta

Parking Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City
Atlanta

Arena Central
Birmingham

Salamanca Street
Salamanca

Sydney Stadium
Sydney

LENTON_Airport_Heathrow.png image

Lotniska, infrastruktura kolejowa, drogi i tunele

Międzynarodowy port lotniczy w San Francisco
San Francisco

Terminal 5 lotniska Heathrow
Londyn

Linia kolejki S-Bahn S21
Berlin

Tunel Sydney Harbour
Sydney

Wieża kontroli portu lotniczego Amsterdam Schiphol
Haarlemmermeer

Dworzec kolejowy Monachium
Monachium

Dworzec kolejowy Groningen
Groningen

Międzykontynentalny port lotniczy George Bush
Houston

LENTON_BridgeDam_Stonecutter.png image

Mosty i zapory

Most Stonecutter
Hong Kong

Most New Tappan Zee
Nowy Jork

Puente Centenario
Kanał Panamski

Most Storebaelt
Dania

Most Storebaelt West
Dania

Zapora Itaipu
Brazylia

Most I-95 Fuller Warren
Jacksonville

LENTON_Energy_Lippendorf.png image

Energia, użyteczność publiczna i obronność

Elektrownia atomowa Alvin W. Vogtle
Waynesboro

Elektrownie Boxberg & Lippendorf
Niemcy

Elektrownia atomowa Sizewell B
Suffolk

Obiekt jądrowy Sellafield
Seascale

Rafineria Coque Buenos
Buenos Aires

Rafineria Orlen Lietuva
Mažeikiai

Independence Hall in Philadelphia, Pennsylvania

Pomniki i budynki użyteczności publicznej

Salt Lake City Temple
Salt Lake City

Więzienie stanowe w Kalifornii, Corcoran
Corcoran

Czym wyróżniają się rozwiązania nVent LENTON?


Picture1.jpg image

nVent LENTON jest światowym liderem w zakresie zaawansowanych systemów mechanicznego łączenia prętów zbrojeniowych i oferuje sprawdzone rozwiązania, które pozwalają oszczędzić czas i ograniczyć koszty budowy. Nasi specjaliści z dziedziny łączenia prętów zbrojeniowych dobrze znają branżę budowlaną oraz aktualne problemy związane z projektowaniem konstrukcji zbrojonych.

Oferujemy klientom produkty, które rozwiązują problemy w zakresie projektowania konstrukcji zbrojonych – m.in. systemy łączników i kotew, opracowane w oparciu o możliwości naszych inżynierów, szerokie doświadczenie oraz zaplecze badawcze.

Niezawodne, wytrzymałe i spójne rozwiązania


Firma nVent LENTON oferuje produkty, które nie tylko spełniają wymogi aktualnych norm i przepisów, ale także działają dokładnie tak, jak oczekują tego klienci. Kamieniami milowymi w historii marki było wprowadzenie kilku kluczowych innowacji w branży budowlanej:

Nasze serie produktów


LENTON Standard Coupler

Łączniki nVent LENTON Standard

Standardowe łączniki służą do łączenia prętów o takiej samej średnicy, przy czym jeden z nich może być swobodnie obracany, a jego ruch w płaszczyźnie osiowej nie jest ograniczony. Te łączniki są z obu stron zakończone gwintem stożkowym, umożliwiającym mechaniczne połączenie stykowe dwóch odcinków pręta zbrojeniowego.

Dowiedz się więcej
LENTON_PositionCoupler.png image

Łączniki ustalające nVent

Łączniki ustalające są przeznaczone do łączenia dwóch zakrzywionych, giętych lub prostych prętów o tej samej średnicy, przy czym żaden z nich nie może być obracany. Typowe zastosowania to m.in. pręty gięte, klatki prefabrykowane oraz prefabrykowane elementy konstrukcyjne.

Dowiedz się więcej
LENTON Form Saver Anchor

nVent LENTON Form Saver

System Form Saver pozwala wyeliminować wystające pręty ustalające w segmentowych konstrukcjach betonowych i otworach tymczasowych. Rozwiązanie składa się z gwinta stożkowego nVent LENTON, montowanej fabrycznie osłony gwintu oraz płytki kolczastej umożliwiającej łatwy montaż do szalunku.

Dowiedz się więcej
LENTON_Interlok.png image

nVent LENTON Interlok

Interlok to system łączników do prętów zbrojeniowych w elementach prefabrykowanych, pozwalający zapewnić integralność konstrukcji. Ten system zaprojektowano z myślą o zachowaniu integralności konstrukcyjnej pomiędzy prefabrykowanymi elementami nośnymi z betonu, takimi jak kolumny, belki, mury oporowe i panele.

Dowiedz się więcej
LENTON_Ultimate.png image

nVent LENTON Ultimate

Systemy łączników i kotew mechanicznych nVent LENTON Ultimate zaprojektowano z myślą o zapewnieniu maksymalnej wytrzymałości oraz łatwości produkcji i montażu elementów prefabrykowanych. Produkty serii Ultimate są mocowane do stalowych prętów zbrojeniowych metodą zgrzewania ciernego. Optymalizacja parametrów zgrzewania pozwala zmaksymalizować wytrzymałość połączeń z prętami zbrojeniowymi różnego typu, wykonanymi z różnych gatunków stali.

Dowiedz się więcej
LENTON_Connect.png image

nVent LENTON Connect

System łączników Connect jest przeznaczony do wiązania stalowych prętów zbrojeniowych bez przygotowanych końców na placu budowy. To rozwiązanie nadaje się idealnie w przypadku nowych konstrukcji, remontów oraz modernizacji. Łącznik jest wyposażony w dwie zintegrowane ząbkowane szyny pozwalające zachować pełną wytrzymałość pręta zbrojeniowego oraz integralność konstrukcji poddawanych obciążeniom rozciągającym, ściskającym oraz dynamicznym.

Dowiedz się więcej
LENTON_Terminator.png image

nVent LENTON Terminator

nVent LENTON Terminator to kotwy z gwintem stożkowym mocowane na końcu pręta zbrojeniowego, zapewniające lepszą wytrzymałość połączenia niż tradycyjne pręty zbrojeniowe z zaczepami. To rozwiązanie znacznie ułatwia rozmieszczanie prętów zbrojeniowych, pozwala zmniejszyć zagęszczenie zbrojenia i zapewnia lepszą integralność konstrukcji.

Dowiedz się więcej
LENTON_WeldableCoupler.png image

Łączniki do spawania nVent LENTON

Łączniki spawane nVent LENTON to szybki i łatwy sposób łączenia stalowych prętów zbrojeniowych z profilami lub płytami ze stali konstrukcyjnej. Ten łącznik jest wyposażony w wewnętrzny gwint stożkowy z jednej strony oraz drugi koniec lub powierzchnię przygotowaną do spawania.

Dowiedz się więcej

Sprzęt budowlany i usługi nVent LENTON

Maszyny do gwintowania prętów nVent LENTON można łatwo konfigurować w zakładzie produkcyjnym lub na placu budowy, aby móc lepiej kontrolować produkcję.
nVent oferuje wynajem maszyn na całym świecie. Szkolenia prowadzą instruktorzy firmy nVent.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zasoby


Zaczynamy?

Skontaktuj się z nami i powiedz, jak chcesz wykorzystać nasze doświadczenie oraz systemy zbrojeń do konstrukcji betonowych.

KONTAKT