Kluczowe elementy projektu infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych
Pojazdy elektryczne stają się coraz bardziej powszechne, dlatego ciągły rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych ma kluczowe znaczenie dla utrzymania kierowców na drodze. Pojazdy elektryczne i transport z napędem elektrycznym wspierają bardziej zrównoważoną przyszłość, a niezawodność stacji ładowania pojazdów elektrycznych ma kluczowe znaczenie dla ich dalszej popularyzacji. Firmy inwestujący w produkcję i infrastrukturę e-mobilności potrzebują rozwiązań, które są skalowalne, niezawodne i pozwalają na szybkie uruchomienie, aby nadążyć za rosnącym popytem.
W Stanach Zjednoczonych sprzedaż pojazdów elektrycznych i modeli hybrydowych po raz pierwszy w ubiegłym roku osiągnęła 20% sprzedaży nowych pojazdów osobowych i ciężarowych. Możemy spodziewać się dalszego wzrostu popularności pojazdów elektrycznych i zapotrzebowania na infrastrukturę do ich ładowania.
Widząc stację ładowania, ludzie często zauważają tylko słupy i kable do ładowania. Jednak te elementy to tylko wierzchołek technologii wymaganej do zbudowania bezpiecznej i niezawodnej rozproszonej stacji szybkiego ładowania. Instalacje ładowania zazwyczaj obejmują kilka słupów ładujących podłączonych do sieci wraz ze sprzętem ułatwiającym podłączenie i transformację zasilania, w tym transformator i falownik (do konwersji prądu przemiennego na prąd stały dla stacji) oraz liczniki i rozdzielnice. Jeśli rozwiązanie do ładowania wykorzystuje energię odnawialną, potrzebuje do tego również specjalistycznego sprzętu, takiego jak konwerter solarny z funkcją śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPPT) i system magazynowania energii w akumulatorze (BESS). Sprzęt MPPT dostosowuje napięcie i prąd paneli słonecznych, aby zmaksymalizować ilość energii dostarczanej do słupów ładujących. System BESS jest niezwykle istotny zwłaszcza w przypadku ładowania pojazdów w nocy, gdy panele słoneczne nie wytwarzają energii.
Istnieje kilka kluczowych elementów konstrukcyjnych, które mogą mieć wpływ na ogólną wydajność stacji ładowania pojazdów elektrycznych:
Niezawodna konstrukcja
Niezawodna konstrukcja ma kluczowe znaczenie dla infrastruktury pojazdów elektrycznych, zwłaszcza dla wygody użytkownika i łatwości obsługi technicznej. Jeśli coś ulegnie awarii, technicy potrzebują dostępu, aby utrzymać czas pracy bez przestojów. Przy określaniu umiejscowienia stacji ładowania ważne jest, aby współpracować z lokalną firmą użyteczności publicznej w celu ustalenia, czy sieć ma wystarczającą pojemność. Jeśli sieć jest przeciążona, nie będzie w stanie obsłużyć zapotrzebowania stacji ładowania. Ponadto elementy infrastruktury ładowania muszą mieć odpowiednie uprawnienia UL i NEMA, aby spełnić wymagania zewnętrzne. Biorąc pod uwagę, że stacje znajdują się na zewnątrz, muszą być zbudowane tak, aby były odporne na działanie czynników zewnętrznych. Często sprzęt jest narażony na trudne warunki, takie jak wysokie i niskie temperatury oraz sól. Głównym punktem awarii elektroniki jest przegrzanie, co sprawia, że ważne jest również rozważenie odpowiednich rozwiązań chłodzenia i rozpraszania ciepła. Aby zapewnić bezpieczeństwo, sprzęt w stacji ładowania powinien być odporny na manipulacje i akty wandalizmu. Niezawodna konstrukcja może poprawić wrażenia klientów, promować stabilność sieci i wspierać bezpieczeństwo użytkowników.
Dostępność usługi
Skuteczne stacje ładowania pojazdów elektrycznych muszą zapewniać użytkownikom łatwy dostęp i szybką obsługę. Gdy infrastruktura ładowania jest dostępna, zachęca szerszą grupę osób do korzystania z pojazdów elektrycznych. Jest to ważny czynnik w przyjmowaniu pojazdów elektrycznych i przejściu do przyszłości bardziej zrównoważonego transportu. Ponadto, ponieważ ludzie codziennie wchodzą w interakcję z infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych, bezpieczeństwo elektryczne jest najważniejsze.
Ochrona
Bez odpowiedniej ochrony środowiska i personelu infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych nie odniesie sukcesu w dłuższej perspektywie. Przepięcia piorunowe lub indukowane mogą zniszczyć bądź narazić na niebezpieczeństwo systemy telekomunikacyjne i dane. Seria kompaktowych urządzeń zabezpieczających systemy telekomunikacyjne przed przepięciami zapewnia ochronę przed przebiegami przejściowymi i przepięciami indukowanymi. Obejmuje to systemy przeciwprzepięciowe, zasilające i odgromowe zapewniające maksymalną ochronę. Niezawodna konstrukcja może poprawić wrażenia klientów, promować stabilność sieci i wspierać bezpieczeństwo użytkowników.
Ochrona infrastruktury pojazdów elektrycznych może obejmować normy bezpieczeństwa i przepisy mające na celu zmniejszenie ryzyka wypadków elektrycznych, a także najlepsze praktyki, takie jak odpowiednie szkolenie personelu zaangażowanego w instalację, konserwację i eksploatację infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Odpowiednio chroniona infrastruktura może znacznie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, jednocześnie wspierając korzystanie z pojazdów elektrycznych.
Optymalna instalacja
Instalacja może przyczynić się do sukcesu lub porażki we wdrażaniu infrastruktury pojazdów elektrycznych. Podczas planowania instalacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych pomocne może być wykorzystanie partnerstwa z przedsiębiorstwami użyteczności publicznej w celu określenia optymalnych lokalizacji instalacji. Urzędnicy państwowi i firmy użyteczności publicznej chcą, aby proces ten był tak prosty, bezpieczny i wydajny, jak to tylko możliwe. Niektóre aspekty optymalnej instalacji mogą obejmować wykorzystanie wysokiej jakości materiałów w celu wydłużenia żywotności infrastruktury ładowania, ocenę pojemności elektrycznej obiektu w celu zapewnienia akceptowalnej trwałości i zgodności z niezbędnymi przepisami.
Firma nVent oferuje szereg innowacyjnych i niezawodnych rozwiązań, które łączą i chronią infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych, jednocześnie zmniejszając całkowite koszty instalacji i zwiększając elastyczność projektowania. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie produktów i inżynierii nVent jest niezawodnym partnerem w szerokiej gamie zastosowań e-mobilności.
Dowiedz się więcej o tym, jak możesz współpracować z nVent →

Rozwiązania dla ośrodków przetwarzania danych
Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w chłodzeniu cieczą, kompleksowej wiedzy o zagadnieniach technicznych i globalnej obecności firma nVent umożliwia tworzenie wydajnych rozwiązań, które zapewniają naszym partnerom optymalną wydajność i niezawodność zaawansowanych środowisk obliczeniowych.

Aktualności i informacje
Strona „Aktualności i informacje” prezentuje najnowsze wyniki finansowe firmy, strategiczne partnerstwa oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, podkreślając jej zaangażowanie w innowacje oraz współpracę ze społecznością w branży połączeń i ochrony elektrycznej.