Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Pakiety DTM Engineering & Manufacturing

DTM Engineering Manufacturing Banner
Pakiety DTM Engineering and Manufacturing
Łatwa droga do automatyzacji produkcji paneli elektrycznych
ZAMÓW WERSJĘ PRÓBNĄ

Klucz do odblokowania Przemysłu 4.0

Oprogramowanie DTM Engineering and Manufacturing Software zmienia obietnicę cyfryzacji w rzeczywistość. Dzięki zestawowi przełomowych funkcji pakiety te przekształcają Twoje operacje dzięki zastowoaniu kluczowego, prostego rozwiązania: połączonej platformy projektowej, która wspiera bardziej efektywną produkcję, montaż i serwis. Bez wysiłku przełączaj się między różnymi modułami projektowymi, otrzymuj aktualne informacje o kluczowych zmianach i korzystaj z oszczędności wynikających z efektywnej automatyzacji dzięki kompleksowemu narzędziu, które usprawnia cały proces od projektu do produkcji.

nVent_Web_Image_01_648x400.webp

DTM-Software.webp

PAKIET PROFESSIONAL

Zacznij przyspieszać swoje działania

Twoi inżynierowie pokochają wygodę pracy w znanym środowisku 2D w połączeniu z dodatkowymi korzyściami płynącymi z projektowania szaf 3D. Co więcej, Twój wynik finansowy zyska na skróconych terminach produkcji, możliwych dzięki bardziej spójnym i niezawodnym przekazom między projektowaniem a produkcją. Ulepszone opcje wizualizacji, spersonalizowane raporty, automatyczne opcje okablowania dopasowane do różnych zastosowań szaf – to wszystko jest częścią profesjonalnego pakietu, wraz z wieloma innymi funkcjami.


Najważniejsze cechy pakietu DTM Professional:

  • Projektowanie paneli 2D i 3D: Inżynierowie mogą z łatwością projektować panele elektryczne zarówno w projekcjach 2D, jak i 3D, przy jednoczesnym zapisywaniu zmian. Pozwala to na efektywne planowanie formy, dopasowania i funkcji na wczesnym etapie procesu projektowania.
  • Inteligentne funkcje konstrukcji szafek: Pakiet oferuje różne inteligentne funkcje, które upraszczają i usprawniają kompleksowe procesy związane z budową szafek. Obejmuje to generowanie danych niezbędnych do zautomatyzowanej produkcji, okablowania oraz montażu rozwiązań.
  • Wydajne projektowanie schematów: Oprogramowanie umożliwia zaawansowane tworzenie schematów z automatycznym oznaczaniem przewodów i urządzeń, inteligentnym przepływem sygnałów oraz aktywnymi i pasywnymi kontrolami zgodności z zasadami projektowania. To zapewnia dokładność i niezawodność w projekcie schematu.
  • Generowanie raportów z możliwością indywidualnej konfiguracji: Użytkownicy mogą tworzyć raporty i dokumentację z możliwością indywidualnej konfiguracji, korzystając z nowoczesnego edytora raportów. Ta funkcja wspomaga kompleksową dokumentację projektów oraz komunikację.
  • Narzędzia do układu paneli: Pakiet zawiera łatwe w użyciu narzędzia do układu paneli powiązane ze schematami, które upraszczają układ oraz umożliwiają automatyczne, inteligentne trasowanie przewodów. To zapewnia precyzyjne długości przewodów oraz współczynniki wypełnienia kanałów, optymalizując projekt panelu.

Image-DTM-Premium-Package.webp

PREMIUM PACKAGE

Wnieś swoją efektywność na wyższy poziom

Pakiet premium obejmuje wszystkie korzyści pakietu profesjonalnego i wzbogaca je o dodatkowe możliwości usprawniania i wzmacniania Twoich procesów. Skorzystaj z zaawansowanych funkcji rysunkowych, które oferują Twojemu zespołowi rozszerzone możliwości tworzenia i udostępniania projektów, oraz wykorzystaj dynamiczne zarządzanie kablami, które dodatkowo optymalizuje projektowanie. Wystartuj z miejsca, korzystając od razu z pakietu ultimate. A gdy będziesz gotowy osiągnąć najwyższy poziom spójności, jakości i szybkości, przejdź na pakiet premium.


Dodatkowe funkcje dostępne w naszym pakiecie DTM Premium obejmują:

  • Zaawansowane możliwości rysowania: Twórz jednokreskowe schematy z łatwością, zapewniając płynną synchronizację widoków połączeń ze schematami i układami paneli. Ta integracja zwiększa przejrzystość i precyzję w całym procesie projektowania.
  • Automatyczne utrzymanie połączeń: Utrzymuj schematy połączeń przewodów w aktualnym stanie bez wysiłku, dzięki automatycznym aktualizacjom odzwierciedlającym najnowsze informacje o połączeniach w całym projekcie. To zapewnia dokładność i spójność na każdym etapie.
  • Udoskonalony projekt kabli i złączy: Uprość projektowanie kabli i złączy dzięki dynamicznym możliwościom tworzenia i zarządzania kablami. Przedstawiaj wiele pinów za pomocą jednego punktu połączeniowego dla złączy, usprawniając proces projektowania i optymalizując efektywność.

CechyDTM ProfessionalDTM Premium
Schemat i panel (współpraca projektowa)
Sprawdzanie na bieżąco reguł projektowania online w celu wyeliminowania błędów jeszcze przed ich wystąpieniem
Pasywne kontrole reguł projektowych w celu sprawdzenia jakości projektu
Automatyczny wybór zacisków stykowych na podstawie rozmiaru przewodu
Synchronizacja informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy poszczególnymi typami rysunków
Automatyczny wybór dopasowanych złączy, wkładek, styków, stylów obróbki końcówek przewodów, uszczelnień, wtyków itp.
Zarządzanie organizacją projektu według lokalizacji lub funkcji
Inteligentne oznaczanie urządzeń, przewodów, kabli i innych obiektów w projekcie
Obsługa projektów opartych na PLC z inteligentnym zarządzaniem WE/WY
Obsługuje planowanie i przypisywanie listew zaciskowych
Obsługa opcji i odmian w projekcie
Schematy okablowania połączeń automatycznie odwołują się do schematu i danych układu panelu
Możliwość obracania obiektu
CechyDTM ProfessionalDTM Premium
Projektowanie schematu
Automatyczne nadawanie nazw i zarządzanie sygnałami
Automatyczne utrzymanie ciągłości i integralności sygnałów
Automatyczny rozmiar przewodów w oparciu o ograniczenia styków
Automatyczne umieszczanie ekranów, wiązek i innych szczegółów okablowania
Obsługa funkcji automatycznego łączenia i utrzymania połączeń w przypadku przenoszenia komponentów
Inteligentne zarządzanie połączeniami poza stroną
Zarządzanie wzajemnymi powiązaniami elementów w czasie rzeczywistym
Zapewnienie integralności dopasowanych złączy
Zapobieganie krzyżowania połączeń sygnałów oraz zwarć dla nazwanych sygnałów
Automatyczna aktualizacja danych w całym projekcie
Tworzenie inteligentnych rysunków z pojedynczą linią
Tworzenie inteligentnych schematów połączeń
Rysunki jednokreskowe są automatycznie aktualizowane ze schematów i do schematów
Tworzenie widoków układów kabli
Określanie kabli dynamicznych w projekcie
Reprezentacja kompletnego złącza z reprezentacją pojedynczego styku
Inteligentne rozdzielanie i łączenie styków złączy
CechyDTM ProfessionalDTM Premium
Układ panelu
Układ panelu 2D
Układ panelu 3D
Automatyczne wyznaczanie tras przewodów z dokładnością produkcyjną
Zastosowanie wycięć i zachowanie wyjść dla modyfikacji obudowy
Wykrywanie kolizji w trybie 3D podczas umieszczania obiektu w widoku 2D
Dwukierunkowa reprezentacja widoków 2D i 3D
Inteligentne obliczanie kanałów i otworów w szynach
Inteligentny montaż wewnątrz paneli
Tworzenie rysunków 2D na podstawie układu 3D
Widok całej instalacji lub pojedynczej obudowy na jednym rysunku
Połączone widoki podsekcji obudowy
Definiowanie tras przewodów z kanałami w układzie panelu
Planowanie uwzględnienia i wykluczenia sygnałów w kanałach kablowych
Wykrywanie najkrótszej ścieżki dla przewodu
Wykrywanie kolizji w 3D w celu zapewnienia możliwości produkcji
Automatyczne numerowanie przewodów i oznaczanie urządzeń
CechyDTM ProfessionalDTM Premium
Zarządzanie biblioteką i bazą danych
Łatwa w użyciu biblioteka części
Wspólna biblioteka dla wielu zespołów i zakładów
Przechwytywanie danych produkcyjnych i projektowych w jednym miejscu
Baza danych MS SQL, Oracle lub Access do udostępniania części i standardów
Dostosowane do potrzeb firmy atrybuty i typy tekstów
Łatwe tworzenie części paneli za pomocą plików STEP lub DWG
Dodawanie szczegółów 3D do obiektów 2D
Zarządzanie częściami jako jednym obiektem z wieloma reprezentacjami w celu zapewnienia spójności
Zarządzanie złączami z elementami współpracującymi i wkładkami
Definiowanie i zarządzanie układami lub blokami wielokrotnego użytku w bibliotece
Definiowanie kabli i połączeń w bibliotece
Określenie obszarów i ograniczeń dotyczących dostępu do biblioteki
Definiowanie otworów, wycięć i innych szczegółów fizycznych w bibliotece
Definiowanie szczegółów montażu w bibliotece
Zarządzanie przewodami i kablami w bibliotece
Konfiguracja reguł części, zapewniająca dokładne rozmiary i długości przewodów
Automatyczne numerowanie przewodów i oznaczanie urządzeń
CechyDTM ProfessionalDTM Premium
Importowanie i eksportowanie
Eksportowanie do formatu DWG
Eksportowanie do formatu PDF
Tworzenie eksportu dla urządzeń Modcenter
Tworzenie eksportu dla PWA
Tworzenie eksportu dla innych maszyn
Tworzenie odnośników na stronie listy materiałów (BOM)
Importowanie modeli STEP, aby utworzyć części panelu
Automatyczne numerowanie przewodów i oznaczanie urządzeń
CechyDTM ProfessionalDTM Premium
Automatyzacja i raportowanie
Otwarty interfejs API umożliwiający tworzenie własnych ustawień
Wbudowane raporty do wyodrębniania istotnych danych
Niestandardowe narzędzia do tworzenia, projektowania i przetwarzania raportów
Automatyczne tworzenie rysunków układu zacisków
Generowanie rysunków z danych programu Excel
Rozpoczynanie projektów od list „od-do" programu Excel
Tworzenie danych wyjściowych dla automatycznych maszyn testujących
Automatyczne numerowanie przewodów i oznaczanie urządzeń

Masz ochotę porozmawiać z naszymi ekspertami?


Skontaktuj się z nami, aby umówić się na prezentację, uzyskać odpowiedzi na swoje pytania oraz porozmawiać o tym, jak oprogramowanie DTM wspiera automatyzację inżynierii i upraszcza Twoją cyfrową transformację.