Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Nasza połączona przyszłość wciąż potrzebuje przetwarzania brzegowego

Our Connected Future Still Needs Edge Computing Banner
ARTYKUŁ PRASOWY
W erze ośrodków przetwarzania danych nasza połączona przyszłość wciąż potrzebuje przetwarzania brzegowego

Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), rozbudowa centrów danych, zarówno pod względem powierzchni, jak i pojemności, stała się gorącym tematem. Wyposażenie centrów danych w odpowiednie systemy chłodzenia i zasilania, aby sprostać wymaganiom technologii IT nowej generacji, jest jednym z kluczowych wyzwań technologicznych naszych czasów. Chłodzenie cieczą stało się kluczowym czynnikiem technologicznym umożliwiającym tę transformację opartą na sztucznej inteligencji. Jednak przy całym skupieniu na dużych ośrodkach przetwarzania danych i wysokowydajnych chipach, ważne jest, aby pamiętać o innej kluczowej technologii dla naszej zelektryfikowanej i zdigitalizowanej przyszłości: przetwarzaniu brzegowym.  

Przetwarzanie brzegowe odnosi się do rozproszonej sieci obliczeniowej, która wykorzystuje mniejsze urządzenia sieciowe, w tym komputery, telefony komórkowe, sterowniki przemysłowe, urządzenia wbudowane i inne. Przetwarzanie brzegowe przybliża przetwarzanie danych do źródeł danych, takich jak lokalne serwery brzegowe lub urządzenia Internetu rzeczy (IoT). Daje to szybszy dostęp do informacji, większą dostępność przepustowości oraz lepszy czas reakcji, ponieważ dane mogą być przetwarzane blisko miejsca ich powstania, zamiast przesyłania ich tam i z powrotem między dużym ośrodkiem przetwarzania danych w chmurze. Choć dane przesyłane są szybko, te stopniowe ulepszenia w szybkości przetwarzania mogą mieć duże znaczenie. W przypadku technologii energetycznych sieci, przemysłowych zastosowań ukierunkowanych na bezpieczeństwo oraz niskolatencyjnego zbierania danych w czasie rzeczywistym, te usprawnienia mogą stanowić różnicę między sukcesem a porażką.  

 


Nawet w miarę rozwoju technologii centrów danych przetwarzanie brzegowe nadal będzie odgrywać dużą rolę w naszej przyszłości. Postępy technologiczne, które branża wprowadziła w obszarze dużych centrów danych, mogą być również wykorzystywane w przetwarzaniu brzegowym, przynosząc znaczne korzyści w zakresie szybkości, wydajności i bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich kilku lat w obszarze technologii przetwarzania brzegowego poczyniono olbrzymie postępy. Na całym świecie istnieją miliardy połączonych urządzeń, a globalny rynek przetwarzania danych ma osiągnąć wartość ponad 300 miliardów dolarów do 2026 roku. W miarę jak urządzenia brzegowe stają się coraz bardziej powszechne, ludzie będą coraz częściej polegać na nich w codziennych, istotnych procesach – zarówno w pracy, jak i w domu. Jak zapewnić zasilanie i ochronę tym kluczowym aplikacjom obliczeniowym? 

Zdalne aplikacje wiążą się z unikalnymi wyzwaniami 

Jednym z największych wyzwań w obliczeniach brzegowych jest ochrona sprzętu przetwarzającego dane. W związku z tym, że sprzęt do zastosowań brzegowych musi być zlokalizowany tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, trudne warunki często są związane z lokalizacją. W zastosowaniach przemysłowych urządzenia muszą być chronione przed wysoką temperaturą i wysokimi drganiami. W zastosowaniach 5G lub użyteczności publicznej sprzęt jest często narażony na działanie żywiołów, takich jak wiatr, deszcz, ciepło, zimno i piasek. 

Chłodzenie sprzętu do obliczeń brzegowych również wiąże się z wyzwaniami. W branży urządzeń do przetwarzania danych opracowano wiele innowacyjnych rozwiązań do chłodzenia dużych centrów danych. Te kontrolowane środowiska umożliwiają menedżerom centrów danych wdrażanie niezwykle wydajnych i skutecznych rozwiązań w zakresie chłodzenia. Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzeń do obliczeń brzegowych, inżynierowie wdrażają technologię centrów danych i opracowują sposoby jej zastosowania w terenie wraz z rozwiązaniami chłodzącymi zaprojektowanymi specjalnie dla środowisk brzegowych. Obejmuje to chłodzenie cieczą, gdzie szereg innowacji technologicznych umożliwia niezwykle wydajne chłodzenie na brzegu sieci i zmniejsza zależność branży od mniej efektywnego chłodzenia powietrzem.  

Zdecentralizowany charakter węzłów obliczeniowych na brzegu sieci niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i wyzwania. W przeciwieństwie do scentralizowanych centrów danych, węzły obliczeniowe na brzegu sieci są rozmieszczone w różnych lokalizacjach, bliżej źródeł danych. Ta decentralizacja zwiększa szybkość przetwarzania, zmniejsza opóźnienia i umożliwia podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, co jest kluczowe dla takich zastosowań jak automatyzacja przemysłowa i pojazdy autonomiczne. Jednak zarządzanie tymi rozproszonymi węzłami wprowadza złożoność i wyzwania. Zapewnienie stałej wydajności w różnorodnych i często trudnych warunkach, takich jak ekstremalne temperatury i silne wibracje, wymaga solidnych środków ochronnych. Ponadto kluczowe znaczenie mają wydajne rozwiązania chłodzące, niezawodne protokoły bezpieczeństwa oraz systemy zdalnego monitorowania. Każdy węzeł musi być wyposażony w środki pozwalające na radzenie sobie z potencjalnymi zagrożeniami cybernetycznymi oraz utrzymanie integralności danych, a jednocześnie zdolny do samodzielnej pracy w sytuacjach ograniczonej łączności. Wysiłek logistyczny związany z instalacją, monitorowaniem i utrzymaniem tych węzłów, przy jednoczesnym zapewnieniu ich płynnego działania jako części spójnej sieci, wymaga zaawansowanych strategii i technologii zarządzania. 

Wybór rozwiązań dla bezpieczeństwa i ochrony 

Wybierając rozwiązania do ochrony kluczowej infrastruktury obliczeniowej na brzegu sieci, należy uwzględnić środowisko oraz skoncentrować się na maksymalizacji czasu pracy urządzeń. W przypadku obudów warto wybierać opcje zapewniające łatwy dostęp do sprzętu dla techników oraz odporne na trudne warunki, w tym korozyjne, wilgotne, wietrzne lub zimne środowiska. Szafki powinny również posiadać solidne systemy kontroli dostępu oraz zintegrowane technologie chłodzenia dostosowane do warunków środowiskowych, w których są umieszczone. Na przykład potrzeby urządzenia brzegowego realizującego automatyzację na inteligentnej hali produkcyjnej będą różnić się od tych używanych w systemach bezpieczeństwa czy przy wdrażaniu sieci 5G.  

Jednak w przypadku obliczeń brzegowych ochrona fizyczna to dopiero początek. Ponieważ technologie obliczeń brzegowych są umieszczane w odległych lokalizacjach, kluczowe jest zapewnienie zdalnego monitorowania i sterowania zarówno systemami kontroli dostępu, jak i dystrybucji energii. W sytuacjach awaryjnych personel musi mieć możliwość zdalnego sterowania urządzeniami zainstalowanymi na brzegu sieci, bez konieczności oczekiwania na przyjazd technika na miejsce. Ponadto ważne jest, aby wybierać rozwiązania zintegrowane z systemem zdalnego monitorowania środowiska, obejmującym czujniki śledzące temperaturę, wilgotność oraz ewentualne wycieki cieczy w systemie. 

Obliczenia brzegowe to unikalne zastosowanie, które funkcjonuje w poszczególnych branżach, środowiskach i aplikacjach, ale kilka kwestii pozostaje niezmiennych: potrzeba niezawodnej ochrony, monitorowania i bezpieczeństwa. Technologie brzegowe o niskim opóźnieniu będą nadal napędzać innowacje w naszym zrównoważonym i zelektryfikowanym świecie, począwszy od bezpieczniejszej automatyki przemysłowej, aż po wdrożenia 5G na całym świecie. Niezależnie od zastosowania, rozwiązania nVent mogą zapewnić tę kluczową ochronę i niezawodność w środowisku brzegowym, gdzie nasi klienci potrzebują jej najbardziej.

nVent History

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.  

Więcej informacji
ESG

ESG

ESG od samego początku istnienia naszej firmy stanowi kluczowy element tego, kim jesteśmy i jak działamy. W nVent koncentrujemy nasze wysiłki na rzecz ESG w trzech obszarach: ludziach, produktach i planecie.

Więcej informacji
Community Involvement

Kultura

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co przekłada się na zaangażowanie i wysoką wydajność. Takie podejście pozwoliło nam zdobyć wiele nagród. 

Więcej informacji