Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Wytwarzanie energii słonecznej

energy efficiency
Wspieranie stale rosnącego wytwarzania energii słonecznej

Zużycie energii słonecznej rośnie. Międzynarodowe Stowarzyszenie Energetyki poinformowało, że w 2021 roku energia słoneczna była jedną z najszybciej rozwijających się metod wytwarzania energii odnawialnej, ustępując jedynie energetyce wiatrowej.

WSPIERANIE PRODUKCJI ENERGII SŁONECZNEJ Z PROMIENI SŁOŃCA DO NASZYCH DOMÓW I FIRM

Zużycie energii słonecznej rośnie. Międzynarodowe Stowarzyszenie Energetyki poinformowało, że w 2021 roku energia słoneczna była jedną z najszybciej rozwijających się metod wytwarzania energii odnawialnej, ustępując jedynie energetyce wiatrowej. Na całym świecie ludzie, firmy, a nawet kraje inwestują w tę technologię, aby zrównoważyć emisję gazów cieplarnianych i zbudować bardziej zrównoważoną i zelektryfikowaną przyszłość. Liczba instalacji solarnych amerykańskich firm podwoiła się od 2019 roku.

Chociaż ogólna koncepcja energii słonecznej wydaje się dość prosta — przekształcanie energii słonecznej w elektryczność do naszego użytku — sam proces wymaga zastosowania różnorodnych systemów elektrycznych, które nVent wspiera na wielu etapach.

JAK DZIAŁA ENERGIA SŁONECZNA

Pierwszy krok w tym procesie jest również najbardziej widoczny. Myśląc o „energii słonecznej", na myśl przychodzą pola paneli fotowoltaicznych ustawionych pod kątem w stronę słońca lub zamontowanych na dachach domów i firm. Jednak panele fotowoltaiczne to dopiero początek. Aby pobierać energię ze słońca i wykorzystywać ją do zasilania żarówek, ładowarek do komputerów i pojazdów elektrycznych, musi ona zostać odpowiednio przekształcona i dostosowana do naszych potrzeb.

W dużych instalacjach słonecznych energia generowana przez różne „ciągi" paneli fotowoltaicznych musi zostać połączona i odpowiednio zmodyfikowana, aby mogła wypływać z pola solarnego w konfiguracji elektrycznej umożliwiającej podłączenie do sieci energetycznej przy właściwym napięciu i natężeniu. Zarządzanie i konsolidacja tak dużej ilości energii wymaga zastosowania łączników, które pobierają prąd stały (DC) z różnych ciągów i wykorzystują bloki energetyczne do jego grupowania. W skrzynce łączeniowej prąd stały (DC) jest zbierany i łączony w większe przewody.

Ale połączenie energii z wielu paneli słonecznych jest tylko częścią układanki. Kiedy panele fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną, generują prąd stały. W prądzie stałym elektryczność utrzymuje stałe napięcie i płynie w jednym kierunku. Jednak nasza sieć energetyczna wykorzystuje prąd przemienny (AC). W prądzie przemiennym elektryczność płynie w obu kierunkach, ponieważ napięcia w obwodzie zmieniają się naprzemiennie między biegunowością dodatnią a ujemną. Aby energia elektryczna była użyteczna, musi zostać przekształcona z prądu stałego na prąd przemienny.

Po połączeniu energii z paneli fotowoltaicznych w jedną strumień elektryczności za pomocą skrzynek łączeniowych, przepływa ona przez falownik, który przekształca prąd ze stałego na prąd przemienny. Po tym przekształceniu energia elektryczna może być bezpiecznie i efektywnie przesyłana do lokalnej sieci energetycznej.

NA JAKIM ETAPIE W GRĘ WCHODZI NVENT?

Jednym z głównych sposobów, w jaki nVent stosuje nasze rozwiązania w aplikacjach związanych z energią słoneczną, są skrzynki łączeniowe. Rozwiązania nVent odgrywają kluczową rolę zarówno w procesie łączenia wielu ciągów energetycznych, jak i w ochronie całej instalacji przed zagrożeniami środowiskowymi.

nVent produkuje obudowy niemetalowe, które idealnie nadają się do zastosowań związanych z energią słoneczną, w tym do zewnętrznych części skrzynek łączeniowych. Materiały niemetalowe mogą być bardziej trwałe i odporne na korozję niż obudowy metalowe, co sprawia, że obudowy niemetalowe lepiej sprawdzają się w trudnych warunkach, w jakich często budowane są farmy słoneczne. Dodatkowo zapewniają lepszą izolację od ciepła słonecznego — co jest istotne, ponieważ sprzęt wykorzystywany do energii słonecznej znajduje się, co zrozumiałe, w gorących i nasłonecznionych miejscach.

Jednak inżynierowie pracujący na farmach słonecznych mogą polegać na rozwiązaniach nVent nie tylko w zakresie ochrony kluczowego sprzętu. Nasze elastyczne szyny prądowe mogą być stosowane w połączeniu z blokami rozdziału mocy i ochronnikami przepięciowymi, aby budować bezpieczne i niezawodne skrzynki łączeniowe.

Duże zespoły paneli fotowoltaicznych to rozległe systemy elektryczne, które są nieustannie narażone na działanie czynników atmosferycznych i środowiskowych. Rozwiązania nVent w zakresie uziemienia i połączeń wyrównawczych odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu ich bezpieczeństwa i ciągłości działania. Te rozwiązania mogą chronić instalacje słoneczne przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wyładowania atmosferyczne i prądy zwarciowe.

Nasze elastyczne szyny prądowe mogą być również wyginane i skręcane w sposób, na jaki nie pozwalają tradycyjne przewody, co zapewnia większą elastyczność projektową i umożliwia zmniejszenie rozmiarów skrzynek łączeniowych. Wiele z naszych rozwiązań może być dostosowanych do indywidualnych potrzeb jeszcze przed dostawą, co sprawia, że są szybkie i łatwe w montażu dla wykonawców. Oferujemy również takie produkty jak klipsy zatrzaskowe, metalowe klipsy dociskowe i haki typu J, a także pełną gamę korytek siatkowych, perforowanych korytek kablowych i drabinek kablowych, które pomagają w zarządzaniu kablami oraz utrzymaniu systemów w porządku i odpowiednio zabezpieczonych.

nVent produkuje także rozwiązania chłodzące dla falowników — urządzeń, które przez wiele godzin dziennie pracują pod intensywnym działaniem słońca i muszą być chronione przed przegrzewaniem. Nasze rozwiązania chłodzące utrzymują ten kluczowy sprzęt w bezpiecznym stanie i zapewniają jego ciągłą pracę.

Rozwój energii słonecznej będzie postępował wraz z dalszym budowaniem bardziej zrównoważonego i zelektryfikowanego świata. Wykorzystanie słońca jako źródła energii jest kluczowym elementem redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zależności od nieodnawialnych zasobów, takich jak węgiel i paliwa kopalne. W miarę jak kraje, firmy i osoby prywatne będą współpracować na rzecz rozwoju infrastruktury odnawialnej energii, nVent odegra ważną rolę w zapewnieniu bezpiecznego i efektywnego przekształcania energii słonecznej w użyteczną energię elektryczną.

Time and Labour Savings

Nowatorskie podejście do ochrony stacji elektroenergetycznych

Tradycyjne metody ochrony stacji elektroenergetycznych mogą okazać się niewystarczające, ponieważ odnawialne źródła energii stawiają coraz większe wymagania przed infrastrukturą sieciową. 

Więcej informacji

Resiliency and Protection

Spostrzeżenia nVent: Innowacje i zrównoważony rozwój centrów danych

Posłuchaj CTO nVent, Aravinda Padmanabhana, opowiadającego o tym, jak diagnozujemy, projektujemy i rozwiązujemy wyzwania klientów w branży centrów danych. 

Więcej informacji