Smart Building and Smart Construction
Rosnące zapotrzebowanie na energię i dane w inteligentnych budynkach

Okazja:
Wraz z rozwojem nowoczesnych miast powstają różnego rodzaju budynki, od wieżowców, przez hotele, po szpitale, w których coraz ważniejszą rolę odgrywają sieci umożliwiające zautomatyzowanie procesów, tak aby stały się one bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone. Inteligentne budynki są integrowane z sieciami w sposób inteligentny, co umożliwia automatyzację oświetlenia, ogrzewania i klimatyzacji, aby były one bezpieczniejsze, energooszczędne i wygodne. Aby budynek był inteligentny, konieczne jest również inteligentne budownictwo, które zapewni bezpieczeństwo, niezawodność i jak największą wydajność, a tym samym oszczędność czasu i kosztów.
- Duży popyt na rozwiązania prefabrykowane w celu zaoszczędzenia czasu i ułatwienia instalacji.
- 97% istniejących zasobów budowlanych wymaga dużych modernizacji, aby osiągnąć cele w zakresie dekarbonizacji na 2050 r.*
*ARUP EU Green Deal 2020
ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA I POPRAWA PARAMETRÓW BUDYNKÓW DZIĘKI INNOWACYJNYM ROZWIĄZANIOM ELEKTRYCZNYM
Rozwiązanie nVent:
Firma nVent oferuje rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i zapobiegające awariom, które chronią cenne zasoby i pozwalają zaoszczędzić na kosztach pracy, a jednocześnie są łatwe w instalacji. Zwiększenie wydajności instalacji dzięki zarządzaniu przewodami i kablami oraz gotowym rozwiązaniom, które są łatwe w użyciu.
Rozwiązania ochronne minimalizujące szkody lub przerwy w działaniu dzięki ochronie odgromowej, uziemieniu i połączeniom wyrównawczym oraz rozwiązaniom przeciwdziałającym skutkom trzęsień ziemi. Dzięki innowacyjnej ochronie przed zamarzaniem, wykrywaniu wycieków i odpornym na ogień rozwiązaniom okablowania idziemy o krok dalej w celu ochrony przed zniszczeniami. Oferujemy obudowy do ważnych podzespołów elektrycznych i elektronicznych, które dopełniają rozwiązania ochronne, a także ogrzewanie podłogowe i energooszczędne systemy ciepłej wody użytkowej, które zwiększają komfort użytkowania.