Haste de aterramento sólida em cobre, pontiaguda
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Haste de aterramento sólida em cobre, pontiaguda
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Hastes de aterramento sólidas em cobre feitas de cobre bruto altamente condutivo e estirado a frio
Especificações
Resistência à tração
290 MPa Min
Resistência à tração
42000 lbf/in² Min
Material
Copper
Brochura
Catálogo
Certifications
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.