Plano de simplificação AMOD (A34)
A gama AMOD (A34) será descontinuada
Para tornar mais fácil e conveniente para os clientes identificarem e selecionarem as soluções de proteção de que precisam, estamos a otimizar o nosso portefólio de armários modulares de instalação no solo, armários de montagem na parede e caixas de terminais. Iremos descontinuar as gamas de armários individuais AMOD (A34) a partir de:
Os substitutos altamente recomendados para cada uma destas gamas no nosso portefólio de produtos global são os seguintes:
- A instalação livre universal A35 em substituição da instalação livre A34 AMOD.
Durante o período de transição intercalar, iremos trabalhar em estreita colaboração com os clientes, a fim de prestar apoio. Abaixo encontrará mais detalhes.
PRODUTO | GAMAS QUE SERÃO DESCONTINUADAS | SUBSTITUÍDO POR |
|---|---|---|
Armários individuais industriais | Armário de encravamento modular em aço macio A34 AMOD | Armário individual universal em aço macio A35 |
Quando e como será descontinuada a gama AMOD?
A gama AMOD será descontinuada em todos os mercados da seguinte forma:
| Ação | Prazo |
|---|---|
| Sem mais orçamentos ou SPA | 1 de maio de 2022 |
| Parar de aceitar encomendas | 1 de junho de 2022 |
| Interromper a produção para a maioria dos clientes | 1 de setembro de 2022 |
| Encerrar completamente a linha de produção AMOD | 31 de dezembro de 2022 |
Tenha em atenção que:
- Os produtos apenas serão entregues após o prazo de descontinuação se ainda existirem em stock.
- Os projetos em curso para produtos AMOD personalizados serão revistos com os clientes para avaliar e definir a cronologia e as condições de transição.
- A nVent Hoffman prestará assistência a projetos de alta complexidade atribuindo recursos de engenharia dedicados. Para obter detalhes adicionais, contacte o seu representante comercial.
Que armários específicos serão descontinuados? E quais são os substitutos recomendados?
| Armários de encravamento modulares AMOD | Produto AMOD | Substituído por |
|---|---|---|
| Aço macio, instalação livre, porta única/dupla | A34 AMOD | A35 UFS |
Transfira a nossa referência cruzadaAMOD para UFS.
Desde 31 de dezembro de 2022, a nVent HOFFMAN deixou de ter stock de acessórios e peças de substituição para a gama AMOD e de os apresentar como produtos disponíveis online ou noutros meios. No entanto, a nVent HOFFMAN irá fabricar estes acessórios e peças de substituição mediante pedido.
Existem diferenças de dimensão, design ou de outro tipo entre os produtos descontinuados e os seus substitutos?
Sim, existem ligeiras diferenças entre alguns modelos e os respetivos sucedâneos. Enumeramos abaixo as principais diferenças.
Armários individuais
AMOD vs. instalação livre universal (porta única) e (porta dupla) em aço macio e aço inoxidável.
Tipo NEMA
| A34 AMOD | A35 UFS |
| Tipo 12 | Tipo 12, 3R, 4 |
Classificação IP
| A34 AMOD | A35 UFS |
| IP55 | IP66 |
Material
| A34 AMOD | A35 UFS |
| Aço macio | Aço macio, aço inoxidável |
Acabamento
| A34 AMOD | A35 UFS |
Aço macio Revestimento a pó RAL7035 | Aço macio Revestimento a pó RAL7035 Aço inoxidável 304 |
Acessórios e substituições
Pergunta
Como posso encomendar um acessório ou peça de substituição para a atual gama AMOD?
Resposta
Se souber o número do artigo, pode efetuar a encomenda como habitualmente. Se não souber o número do artigo, contacte o seu representante de vendas nVent HOFFMAN mais próximo.
Armários padrão e personalizados
Pergunta
A nVent HOFFMAN garantiu que seria possível encomendar armários AMOD padrão até 1 de junho de 2022?
Posso encomendar soluções personalizadas para as gamas que irão substituir a gama AMOD?
Resposta
Embora o stock de produtos AMOD vá ser gradualmente reduzido antes da descontinuação da gama Fusion a 31 de dezembro de 2022, a nVent HOFFMAN continuará a fabricar armários até à última data de fabrico.
Sim, a nVent HOFFMAN continuará a oferecer armários personalizados para satisfazer os requisitos únicos de cada cliente, incluindo dimensões especiais, cores personalizadas, janelas transparentes, aberturas de ventilação, pernos soldados, maior resistência à corrosão, orifícios, roscagem, entre outros.
Outros
Pergunta
As gamas de armários substitutas proporcionam as mesmas classificações de proteção que os armários AMOD?
Quem posso contactar para obter mais informações?
Resposta
Sim, os armários de substituição UFS atingem uma classificação IP igual ou superior, de acordo com a norma IEC 60529, e uma classificação NEMA TIPO superior.
Caso tenha dúvidas ou comentários, não hesite em contactar o representante de vendas nVent HOFFMAN mais próximo.