Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Indústria alimentar e de bebidas - Armários de design higiénico

Indústria alimentar e de bebidas - Armários de design higiénico

SIMPLIFIQUE OS PROCESSOS SANITÁRIOS E EVITE CONTAMINAÇÕES

id1974140700823.png

Proteja o equipamento elétrico crítico com armários fáceis de limpar e prontos para lavagem para preservar as condições sanitárias e manter os produtos seguros


Os fabricantes da indústria alimentar e de bebidas têm de implementar soluções sanitárias avançadas para garantir a saúde e a segurança dos consumidores em todo o mundo e para proteger os seus negócios de retiradas de produtos e períodos de inatividade dispendiosos. Entre os equipamentos essenciais de qualquer fábrica de produção de alimentos estão os armários elétricos, que desempenham um papel vital na manutenção destes elevados padrões de higiene.
Os armários e acessórios de design higiénico nVent HOFFMAN foram especialmente concebidos para aplicações na indústria alimentar e de bebidas e outros ambientes sanitários. A nossa gama abrangente de produtos de design higiénico ajuda a preservar as condições sanitárias e a proteger equipamento elétrico crítico, mesmo nos ambientes de fabrico de alimentos mais exigentes.

Concebidos para a máxima proteção

, os armários de design higiénico foram concebidos para suportar os procedimentos de limpeza do sistema de lavagem, permitindo uma limpeza e desinfeção mais rápidas e fáceis. Ajudam a manter os produtos no fabrico de alimentos e noutros ambientes altamente regulados isentos de partículas microbiológicas, químicas e estranhas, evitando a contaminação.
✔ Minimizam os riscos a nível de higiene: as superfícies com drenagem automática e acabamento suave e designs sem folgas reduzem os custos de manutenção e os atrasos.
✔ Evitam a entrada de água e pó: eficazes durante a limpeza a alta pressão e a alta temperatura, protegendo os componentes internos e maximizando o tempo de atividade.
✔ Com juntas duradouras: as juntas de silicone azuis aprovadas pela FDA resistem a produtos de limpeza agressivos e são fáceis de remover, substituir e manter.
✔ Elevada proteção contra infiltrações: em conformidade com a norma IP66 e/ou IP69 IEC para proteger o equipamento no interior de armários elétricos durante a realização de procedimentos de lavagem sanitária e higienização em circuito fechado (CIP) em ambientes exigentes.
✔ Resistentes à corrosão: testados e certificados de acordo com o tipo 4X para resistência à corrosão.

Proteção para todos os níveis

A gama de armários de soluções de design higiénico nVent HOFFMAN oferece três níveis de proteção para satisfazer o espetro de necessidades de aplicação na indústria alimentar e de bebidas:
• Elevada: armários HDW para aplicações de lavagem sanitária e higienização em circuito fechado em ambientes exigentes.
• Média: armários AFS para aplicações de lavagem sanitária.
• Básica: armários ASR para aplicações de lavagem mínima.
Além disso, o portefólio de armários higiénicos nVent HOFFMAN inclui caixas de terminais (gama HDTB) e acessórios.

Soluções de controlo de climatização

A nVent também fornece uma gama abrangente de soluções de controlo de climatização nVent HOFFMAN para proteger contra a condensação e manter os componentes elétricos internos, mesmo em ambientes extremos, ajudando a garantir a longevidade e fiabilidade da aplicação na indústria alimentar e de bebidas.

Mundo virtual da indústria alimentar e de bebidas

Clique na imagem abaixo e, em seguida, em cada área para saber mais sobre as soluções sanitárias da nVent HOFFMAN.

Armários

Armário com tampa articulada tipo 4X IP69 HyShed

Armário de tampa roscada tipo 4X IP69 HyShed

Armário de montagem na parede em aço inoxidável e parte superior inclinada tipo 4X WaterShed

Armário de encravamento de montagem na parede tipo 4X WaterShed

Armário independente em aço inoxidável com fechadura de 3 pontos tipo 4X WaterShed

Armário de encravamento independente tipo 4X WaterShed

Armário de montagem na parede em aço inoxidável e parte superior inclinada tipo 4X Concept

Sistema de HMI sanitário Syspend

Armário de HMI sanitário tipo 4X Syspend

Controlo de climatização

Arrefecedores Vortex

Ar condicionado Extreme Environments

SpectraCool com proteção avançada contra a corrosão

SpectraCool Narrow com proteção avançada contra a corrosão

SpectraCool Narrow compacto com proteção avançada contra a corrosão

ProAir para ambientes rigorosos

Arrefecedores termoelétricos

Desumidificador termoelétrico H2Omit

Purgas de ventilação H2Omit

Proteções dos ventiladores com filtro tipo 4/4X

Gestão de cabos e fios

Calha para cablagem em aço inoxidável com tampa roscada tipo 4X

Cotovelo de 90 graus com tampa exterior inclinada CleanTray

Secção reta com tampa articulada SS de passagem tipo 4X

Acessórios

Junta de substituição para armários de tampa articulada HyShed

Junta de substituição para armários de tampa roscada HyShed

Kit de espaçadores IP69K HyShed

Kit de trinco com cadeado em aço inoxidável WaterShed

Kit de pega com cadeado em aço inoxidável WaterShed

Kits de espaçadores em aço inoxidável tipo 4X WaterShed

Kits de pernas sanitárias em aço inoxidável tipo 4X WaterShed

Junta de substituição da proteção do ventilador com filtro tipo 4/4X

Kit de instalação no solo

RECURSOS