Locais perigosos
PROTEGER AS PESSOAS – REDUZIR OS CUSTOS

Escolha o produto certo quando a segurança e a proteção são fundamentais
Os locais perigosos podem implicar a exposição a líquidos, gases ou vapores que atacam as superfícies em que se encontram. As reações químicas podem acelerar a corrosão e ter outros efeitos nocivos nas superfícies. As temperaturas extremas, os líquidos inflamáveis ou o pó, ou mesmo o pó metálico, têm um potencial de ignição se expostos a uma fonte de ignição e oxigénio. O equipamento certo é essencial para evitar incêndios e explosões nestes locais perigosos.
- Experiência no setor para ajudar a selecionar os materiais certos para evitar ou reduzir a fixação no armário
- Em conformidade com as certificações ATEX, IECEx, AEx e outras certificações globais, resistente a ambientes exigentes com manutenção mínima necessária
- Combate a ataques químicos como sulfureto de hidrogénio, cloreto férrico, ácido fluorídrico, etc.
- Prolongar a vida útil da proteção do equipamento
PRODUTOS EM DESTAQUE
Vedantes de orifício para locais perigosos

Certificados para utilização em armários metálicos não pintados, estes vedantes de orifício garantem uma vedação estanque ao pó, ao óleo e à água. Concebidos para vedar orifícios de pressão adicionais, aberturas de condutas e aberturas de pressão, estes vedantes de orifício de autocentragem são fáceis de instalar.
Respiradores de drenagem para locais perigosos

Evite a acumulação de humidade no interior de armários com aprovação relativa a perigos, mantendo a classificação tipo UL do armário. Permita que o ar dentro de um armário flua para a atmosfera circundante, evitando a condensação e quaisquer potenciais danos no equipamento elétrico.
Kits de janelas para locais perigosos

Garanta uma vedação estanque ao pó, ao óleo e à água. Concebidos para serem utilizados como janelas de visualização, estes kits de janelas são ideais para a visibilidade dos componentes internos do armário. As janelas são facilmente instaladas através de um recorte no armário e da fixação da janela e da estrutura com o material de montagem incluído.