Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Design higiénico

Design higiénico

PROTEÇÃO ADEQUADA NECESSÁRIA

23980399_XXL.jpg

Quando se trata de saúde e recursos dispendiosos, a nVent HOFFMAN possui as soluções para ambientes higiénicos exigentes

Os armários especialmente concebidos foram desenvolvidos para suportar procedimentos de lavagem sanitária a alta pressão e temperatura, especialmente para aplicações de higienização em circuito fechado em ambientes exigentes. As soluções de armários higiénicos estão em conformidade com as normas globais harmonizadas que indicam a forma como irão impedir a entrada de líquidos, resistir à corrosão e suportar os intervalos de temperatura e pressão. 

  • Princípios de design que cumprem as normas sanitárias IP69, 3-A, NSF e Tipo 4X 
  • Minimiza o risco de crescimento de bactérias e outros contaminantes
  • Resiste à corrosão do equipamento e promove ciclos de vida mais longos para controlos e acionamentos
  • Acelera e simplifica a manutenção de rotina para procedimentos de lavagem sanitária

PRODUTOS

Armários de tampa roscada HyShed, tipo 4X

HSDS090604SS_HyShed_m_sq.webp

Concebidos especialmente para suportar procedimentos de limpeza sanitária de alta pressão e elevada temperatura, especificamente em aplicações de indústria alimentar e de bebidas que tenham contacto direto e indireto com alimentos.

Armário de montagem na parede em aço inoxidável e parte superior inclinada tipo 4X WaterShed

Card 324x200_Watershed_Type4x.webp

Especificamente concebido para utilização em ambientes de produção de lavagem sanitária, especialmente na indústria alimentar e de bebidas. Os armários HOFFMAN WaterShed apresentam uma parte superior inclinada, extremidades das portas inclinadas, dobradiças em formato esférico e funcionalidades adicionais únicas que facilitam o escoamento da lavagem.

Armários de instalação livre em aço inoxidável WaterShed

WatershedFreeDisc_m_sq.webp

Ideal para proteger os equipamentos em aplicações de lavagem sanitária. Disponível nos modelos de armários de montagem na parede, instalação livre e encravamento.

Armários de montagem na parede com parte superior inclinada em aço inoxidável Concept, tipo 4X

Card 324x200_Concept_Sloped Top.webp

Para aplicações no interior ou exterior que requerem uma parte superior inclinada e proteção anticorrosiva contra produtos químicos e água. Os armários Concept apresentam um estilo simplificado com um acabamento escovado apelativo e engates de quarto de volta em aço inoxidável nivelados para um fecho seguro.

Kit de espaçadores HyShed IP69K

HSSOK2SS_HyShedStandoff_2_m_sq.webp

Os espaçadores em aço inoxidável com anilhas de vedação em silicone azul de grau FDA proporcionam espaço entre o armário e a superfície de montagem para facilitar a respetiva limpeza.

Sistema de HMI sanitário Syspend

SYSPENDSSSystem_m_sq.webp

Sistema de suspensão concebido para proteger dispositivos HMI em ambientes de lavagem a alta pressão e temperatura.

Purgas de ventilação H2Omit

H2Omit4DrainVents_m_sq.webp

Ajuda a reduzir a corrosão que pode limitar a vida útil dos componentes elétricos. Respiradores simples alimentados por gravitação que removem os líquidos recolhidos.

RECURSOS