Plano de simplificação de MultiBox e MultiBox G
MultiBox e MultiBox G
Para tornar mais fácil e conveniente para os clientes identificarem e selecionarem as soluções de proteção de que precisam, estamos a otimizar o nosso portefólio ao descontinuar a MultiBox e a MultiBox G. Descontinuaremos a gama MultiBox partir de:

Os substitutos altamente recomendados para cada uma destas gamas no nosso portefólio de produtos global são os seguintes:
- QLine D, E e I para substituição de MultiBox e MultiBox G.
Durante o período de transição intercalar, iremos trabalhar em estreita colaboração com os clientes, a fim de prestar apoio. Abaixo encontrará mais detalhes.
PRODUTO | GAMAS QUE SERÃO DESCONTINUADAS | SUBSTITUÍDAS POR |
|---|---|---|
| Armários de montagem na parede | Aço macio, Fusion G7
| Aço macio, MAS-MAD
|
QUANDO E COMO SERÃO DESCONTINUADAS AS MULTIBOX E MULTIBOX G?
As gamas MultiBox e MultiBox G serão descontinuadas em todos os mercados da seguinte forma:
Ação | Prazo |
Sem mais orçamentos ou SPA | 31 de maio de 2023 |
Parar de aceitar encomendas | 15 de junho de 2023 |
Obsoleto | 30 de junho de 2023 |
Atenção:
- Os produtos apenas serão entregues após o prazo de descontinuação se ainda existirem em stock.
- Os projetos em curso para produtos MultiBox personalizados serão revistos com os clientes para avaliar e definir a cronologia e as condições de transição.
- A nVent Hoffman prestará assistência a projetos de alta complexidade atribuindo recursos de engenharia dedicados. Para obter mais detalhes, contacte o seu representante de vendas.
QUE ARMÁRIOS ESPECÍFICOS SERÃO DESCONTINUADOS? E QUAIS SÃO OS SUBSTITUTOS RECOMENDADOS?
| Linha(s) de produtos descontinuada(s) | Família descontinuada | Substituídos por |
|---|---|---|
| MultiBox e MultiBox G | MB1 e MB2 | QLine D, E eI |
Transfira a nossa comparação de MultiBox e MultiBox G com QLine. Transferir
A partir de 30 de junho de 2023, a nVent HOFFMAN deixará de manter um stock de acessórios e peças de substituição para as gamas MultiBox e MultiBox G ou de os apresentar como produtos disponíveis online ou noutras plataformas. No entanto, a nVent HOFFMAN irá fabricar estes acessórios e peças de substituição mediante pedido.
EXISTEM DIFERENÇAS DE DIMENSÃO, DESIGN OU OUTRAS ENTRE OS PRODUTOS QUE ESTÃO A SER DESCONTINUADOS E OS SEUS SUBSTITUTOS?
Sim, existem ligeiras diferenças entre alguns modelos e os respetivos substitutos. As principais diferenças são enumeradas abaixo.
Produto obsoleto vs. produto de substituição
Tipo NEMA
| ANTIGO | NOVO |
| MBQ – Polistireno – 4X, 12 | QLine D – ABS – 4, 4X, 6, 12, 13 |
| MB – Polistireno – 4X, 12 | QLine I ou QLine D – 4, 4X, 12, 13 |
Classificação IP
| ANTIGO | NOVO |
| IP66 |
Material
| ANTIGO | NOVO |
| Policarbonato | ABS |
| Polistireno | Policarbonato |
Acabamento
| ANTIGO | NOVO |
| RAL7035 | RAL7035 |
O QUE É QUE O PORTEFÓLIO DE PRODUTOS QLINE DA NVENT HOFFMAN DISPONIBILIZA?
A nVent HOFFMAN QLine tem mais de 200 SKU com classificações de tipo universal 4, 4X, 6, 12, 13 e IP67, podendo ser configurada de acordo com as necessidades de modificação do cliente. Os nossos clientes obtêm acesso mais rápido e fiável a produtos de alta qualidade, bem como suporte e serviços localizados de fornecedores qualificados.
Relações comerciais fáceis. A nVent HOFFMAN disponibiliza uma gama exclusiva de tamanhos e opções de materiais para a QLine. Todos os produtos nVent HOFFMAN são fabricados de acordo com os mais elevados padrões e apoiados por assistência e apoio de vendas em todo o mundo. Estamos também empenhados na inovação contínua, procurando sempre soluções novas e melhores para simplificar a vida dos nossos clientes.
Gama QLine. Os nossos clientes podem agora escolher de entre uma ampla variedade de acessórios adaptados às suas necessidades. Disponíveis em ABS e policarbonato.
Digitalização. Para um design mais rápido e encomendas simplificadas, os clientes podem aceder a acessórios relacionados online, folhas de dados de produtos, desenhos 2D e 3D e certificados da agência de aprovação.
Perguntas frequentes
Acessórios e substituições
Pergunta
Como posso encomendar um acessório ou peça de substituição para as atuais gamas MultiBox e MultiBox G?
Durante quanto tempo vão estar disponíveis os acessórios e peças de substituição compatíveis com as gamas do boletim atual?
Resposta
Se souber o número do artigo, pode efetuar a encomenda como habitualmente. Se não souber o número do artigo, contacte o seu representante de vendas nVent HOFFMAN mais próximo.
A nVent HOFFMAN assegura que as peças de substituição e sobresselentes para MultiBox e MultiBox G, bem como acessórios dedicados, estão disponíveis até 3 anos após a última data de fabrico. No entanto, só estarão disponíveis mediante pedido após a última data de fabrico
Armários padrão e personalizados
Pergunta
A nVent HOFFMAN garante que poderei encomendar armários MultiBox e MultiBox G de série até 15 de junho de 2023?
Posso encomendar soluções personalizadas das gamas que estão a substituir?
Resposta
Embora o stock de MultiBox e da MultiBox G vá ser gradualmente reduzido antes de ser descontinuado a 15 de Junho de 2023, a HOFFMAN continuará a fabricar armários até à última data de fabrico.
Sim, a nVent HOFFMAN continuará a oferecer armários personalizados para satisfazer os requisitos únicos de cada cliente, incluindo dimensões especiais, cores personalizadas, janelas transparentes, aberturas de ventilação, pernos soldados, maior resistência à corrosão, orifícios, roscagem, entre outros.
Outros
Pergunta
As gamas de armários substitutas proporcionam as mesmas classificações de proteção que MultiBox e MultiBox G?
Resposta
Sim, os substitutos atingem uma classificação IP igual ou superior, de acordo com a norma IEC 60529, e uma classificação NEMA TIPO superior.