Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Painéis impressos

Painéis impressos

Personalização de painéis impressos

Printed Panels

A impressão digital é a mais recente adição à nossa vasta gama de personalização, o que significa que a Eldon pode fornecer aos nossos clientes painéis frontais totalmente acabados e armários personalizados com qualidade consistente e total fiabilidade.

QUANDO E COMO

A nova personalização de painéis impressos para os nossos armários está disponível desde 24 de abril de2017.

O sistema de impressão, baseado em pinos de alinhamento, oferece um posicionamento e alinhamento altamente precisos do seu design gráfico. Em comparação com a utilização de autocolantes, a disposição do seu design será constante de uma caixa para outra! As aplicações comuns da impressão digital incluem a etiquetagem de conetores, interrutores e portas e a adição de gráficos especiais e detalhados, como logótipos de empresas, códigos de barras e códigos QR, para substituir etiquetas/autocolantes de portas de armários elétricos, poupando esforço, tempo e possíveis erros, prolongando a vida útil das tintas e mantendo um baixo custo de personalização. Várias fontes afirmam que uma impressão UV dura mais de 100 anos.

VANTAGENS

FlexibilidadeA nossa impressão digital utiliza a técnica de meio-tom, criando impressões a cores através da mistura de várias densidades de pequenas gotículas, sendo ideal para gráficos com grande detalhe, como acabamentos em degradé, efeitos CGI ou cores sobrepostas, utilizando todas as cores pretendidas sem afetar o preço final
DurabilidadeTodas as nossas tintas digitais proporcionam uma excelente aderência e durabilidade
UtilizaçãoCompatível com aplicações no interior ou exterior, resistente a riscos. A superfície impressa é resistente aos raios UV
Rápida e económica Com fácil configuração e desperdício reduzido, a impressão digital é muito mais rápida e económica do que a serigrafia ou a utilização tradicional de autocolantes/etiquetas

CAPACIDADES DE IMPRESSÃO

O quê Gráficos complexos de alta qualidade totalmente a cores CMYK
OndePossível em diferentes tipos de texturas e materiais, como aço macio, alumínio, vidro e plásticos
Altura máxima do objeto A impressão é efetuada numa área plana ampla com uma altura máxima do objeto de 64 mm
Dimensões da superfície É possível imprimir até 1600 x 3000 mm
Tamanho do tipo de letraPara texto, é possível ler a partir de 4 pt, mas recomenda-se um mínimo de 8 pt
Código de barrasA espessura de uma única barra de um código de barras não pode ser inferior a 0,25 mm, sendo válido para as dimensões padrão de acordo com a norma EAN-13 relativa a códigos de barras

COMO OBTER UM ORÇAMENTO para um armário personalizado com impressão

Seguiremos o mesmo procedimento aplicado para os nossos armários especiais. Os requisitos serão:

- Produto a imprimir. Parte do produto a imprimir.

- Dimensões aproximadas do total de objetos a imprimir.

- Quantidade (unidades)

COMO ENCOMENDAR um armário personalizado com impressão

Seguiremos o mesmo procedimento aplicado para os armários especiais. As informações necessárias são as seguintes:

- Ficheiro de imagem para os objetos a imprimir: para garantir a melhor qualidade de impressão, recomendamos ficheiros de gráficos vetoriais (especialmente DXF ou DWG), mas também aceitamos JPEG/PDF/AI/CDR/EPS/PSD. Precisamos de instruções exatas para fornecer os produtos em conformidade com as suas necessidades.

- Especificação sobre a posição do design no armário

PRODUTOS AFETADOS

Gama de instalação no solo

Porta, painéis amovíveis

Gama de montagem na parede

Porta, placas passa-cabos

Caixas de terminais

Tampa

Consolas HMI

Portas, tampas e painéis amovíveis

Armários de controlo HMI

Placa dianteira e porta

Perguntas frequentes

Diferenças entre a impressão digital e a serigrafia

Por que motivo a impressão digital é mais económica do que a serigrafia?

É mais económica porque não existem custos de ferramentas dispendiosos, o que é ideal para volumes reduzidos.

Que tipo de impressão é mais rápida?

A impressão digital é significativamente mais rápida do que a serigrafia tradicional. Com uma configuração fácil e baixo desperdício, a impressão digital é muito mais rápida do que a serigrafia, incluindo o valor acrescentado de ser facilmente modificada e atualizada a qualquer momento.

Quantas cores posso imprimir por projeto?

Com o espectro completo de cores CMYK oferecido, o custo será o mesmo. Apenas a cor branca será orçamentada em separado. Na serigrafia, cada cor tem de ser serigrafada em separado; quanto mais cores forem utilizadas, mais tempo levará a serigrafar, e apenas podem ser oferecidas cerca de quinze cores padrão.

Técnica

Somos especializados em impressão digital? Serigrafia? Ambas?

Somos especializados em impressão digital. Dispomos de tecnologia para produzir serigrafia, mas não a disponibilizamos no âmbito deste serviço devido à rapidez de execução da impressão digital, à elevada qualidade e à durabilidade.

Em comparação com a serigrafia, qual é a tecnologia utilizada?

A impressão digital produz uma superfície ligeiramente elevada e texturizada, especialmente quando comparada com a serigrafia, uma vez que a tinta de serigrafia autonivelante utilizada produz um acabamento suave e praticamente indistinguível ao toque. A impressão digital é aplicada de forma linear através da leitura de cabeças de jato de tinta UV e curada imediatamente depois. Isto significa que a tinta pode autonivelar-se (fluir), criando uma ligeira textura linear que se torna visível em grandes áreas de uma só cor.

Imagens/texto

Em termos de design, quais são as restrições?

A impressão digital permite criar muito mais facilmente diferentes iterações. É possível criar facilmente desenhos detalhados, como códigos de barras, códigos QR ou numeração.

Que formatos de ficheiro suportamos?

Qualquer formato de ficheiro. Preferimos DXF para obter a melhor qualidade de impressão. Também podemos utilizar SolidWorks.

Precisamos de uma resolução mínima (píxeis)?

A resolução mínima é de 150 x 150, o que pode variar consoante a complexidade e o tamanho da imagem impressa.

Há algum tamanho máximo de ficheiro?

Não há um limite máximo para o tamanho do ficheiro.

Como podemos definir a localização sobre a superfície? Precisamos de um ficheiro com localização?

Precisamos de instruções exatas para fornecer os produtos em conformidade com as suas necessidades.

Personalização de painéis impressos

Temos alguma limitação quanto ao que pode ser impresso?

Não, podemos imprimir qualquer imagem

Temos alguma limitação quanto ao material em que queremos imprimir?

Podemos imprimir em praticamente qualquer superfície, incluindo: vidro, aço, alumínio e aço macio.

Existe uma espessura mínima da placa? E espessura máxima?

Sim, 0-64 mm de espessura. Podemos aumentar a espessura máxima para 100 mm ao imprimir com o equipamento de reserva, mas todos os nossos produtos (portas, laterais e painéis) têm menos de 64 mm de altura.

Podemos processar qualquer dimensão de placa? Há alguma restrição mínima ou máxima para as placas?

Podemos processar qualquer placa com dimensões inferiores a 1600 x 3000 mm

O nosso produto necessita de algum tratamento ou acabamento sobre a superfície antes da receção?

Não, a superfície deve estar limpa e desengordurada, mas não é necessário nenhum tratamento especial.

Podemos imprimir em qualquer formato de placa (por exemplo, curva, plana)?

A impressão pode ser feita em superfícies planas, com uma variação de altura inferior a 5 mm. A melhor impressão é feita em superfícies planas; a qualidade de impressão diminui à medida que a variação de altura aumenta.

Fornecemos documentação técnica (resistência UV, critérios de seleção para escolher a qualidade de impressão que funciona melhor em determinadas condições, comparações entre diferentes técnicas)?

Sim, se solicitado.

Os painéis impressos podem ser instalados em ambientes interiores e exteriores? A tinta é resistente aos raios UV?

Sim

Por que razão a cor branca é mais cara do que outras cores?

Sempre que é necessária impressão com tinta branca, temos de executar um processo de limpeza do equipamento que demora 2 horas. Se tiver mais encomendas que envolvam impressão a tinta branca e pudermos agrupá-las para serem feitas ao mesmo tempo, cobraremos apenas 1 taxa pela impressão a tinta branca. Este processo de limpeza é necessário sempre que imprimimos com tinta branca, uma vez que o tinteiro branco deve ser instalado na máquina apenas durante a impressão a branco e não é muito solicitado no mercado.