Plano de simplificação de ProLine
A PROLINE VAI SER DESCONTINUADA
Para tornar mais fácil e conveniente para os clientes identificarem e selecionarem as soluções de proteção de que precisam, estamos a otimizar o nosso portefólio de armários modulares de instalação no solo, armários de montagem na parede e caixas de terminais. Iremos descontinuar a gama de armários ProLine a partir de:
Os substitutos altamente recomendados para cada uma destas gamas no nosso portefólio de produtos global são os seguintes:
- Os armários modulares de instalação no solo MCS-MCD substituem a gama ProLine.
Durante o período de transição intercalar, iremos trabalhar em estreita colaboração com os clientes, a fim de prestar apoio. Abaixo encontrará mais detalhes.
PRODUTO | GAMAS QUE SERÃO DESCONTINUADAS | SUBSTITUÍDO POR |
|---|---|---|
| Armários modulares | Armário modular ProLine
| Modular MCS-MCD
|
QUANDO E COMO SERÁ A PROLINE DESCONTINUADA?
A gama ProLine será descontinuada em todos os mercados da seguinte forma:
| Ação | Prazo |
|---|---|
| Sem mais orçamentos ou SPA | 1 de janeiro de 2023 |
| Parar de aceitar encomendas | 1 de junho de 2023 |
| ProLine obsoleta | 1 de dezembro de 2023 |
Atenção:
- Os produtos apenas serão entregues após o prazo de descontinuação se ainda existirem em stock.
- Os projetos em curso para produtos ProLine personalizados serão revistos com os clientes para avaliar e definir a cronologia e as condições de transição.
- A nVent Hoffman irá apoiar projetos de alta complexidade, atribuindo recursos de engenharia dedicados. Para obter mais detalhes, contacte o seu representante de vendas.
EXISTEM DIFERENÇAS DE DIMENSÃO, DESIGN OU OUTRAS ENTRE OS PRODUTOS QUE ESTÃO A SER DESCONTINUADOS E OS SEUS SUBSTITUTOS?
Sim, existem ligeiras diferenças entre alguns modelos e os respetivos substitutos. As principais diferenças são enumeradas abaixo.
Armários modulares de instalação no solo
ProLine vs. MCS (porta única) e MCD (porta dupla)
Fixação de armários
| ProLine | MCS-MCD |
|---|---|
| Fixação da peça de canto: 40,5 mm em relação à dianteira/traseira 20,5 mm em relação ao lado | Fixação da peça de canto: 34,5 mm em relação à dianteira/traseira 34,5 mm em relação ao lado |
| Fixação no solo: 40 mm em relação à dianteira/traseira 57 mm em relação ao lado | Fixação no solo: 62,5 mm em relação à dianteira/traseira 62,5 mm em relação ao lado |
Dimensões da placa de montagem
| ProLine | MCS-MCD |
|---|---|
| Altura útil: Altura nominal – 106 mm | Altura útil: Altura nominal – 115 mm |
| Largura útil: Largura nominal – 106 mm | Largura útil: Largura nominal – 70 mm |
Sistema de bloqueio
| ProLine | MCS-MCD |
|---|---|
| Tampa de fechadura em porta única e pega em porta dupla | Tampa de fechadura em porta única e dupla, pega disponível como acessório |
| 3 pontos de bloqueio | 4 pontos de bloqueio |
Olhais de elevação
| ProLine | MCS-MCD |
|---|---|
| Incluído | Disponível como acessório |
Classificação de carga
| ProLine (lb/kg) | MCS-MCD (lb/kg) |
|---|---|
| Estrutura: 3000/1361 | Estrutura: 3057/1386 Fator de segurança: 1,25 |
| Placa de montagem: 1200/544 | Placa de montagem: 1349/612 Fator de segurança: 1,25 |
| Porta: 150/68 | Porta: 202/92 Fator de segurança: 1,25 |
| Painel traseiro: 150/68 | Painel traseiro: 202/92 Fator de segurança: 1,25 |
| Painel lateral: 300/136 | Painel lateral: 220/100 Fator de segurança: 1,25 |
| Placas inferiores: 125/57 | Placas inferiores: 200/90 Fator de segurança: 1,25 |
Nota: A capacidade de carga de MCS-MCD foi testada para cumprir as especificações do mercado europeu. Contudo, não significa que os valores da tabela acima sejam os mais elevados.
Perguntas frequentes
Armários padrão e personalizados
Pergunta
A nVent HOFFMAN garante que poderei encomendar armários ProLine de série?
Posso encomendar soluções personalizadas para as gamas que estão a substituir a ProLine?
Resposta
Embora o stock de ProLine vá ser gradualmente reduzido antes da descontinuação da ProLine, a nVent HOFFMAN continuará a fabricar armários até à última data de fabrico.
Sim, a nVent HOFFMAN continuará a oferecer armários personalizados para satisfazer os requisitos únicos de cada cliente, incluindo dimensões especiais, cores personalizadas, janelas transparentes, aberturas de ventilação, pernos soldados, maior resistência à corrosão, orifícios, roscagem, entre outros.
Outros
Pergunta
As gamas de armários substitutas proporcionam as mesmas classificações de proteção que os armários ProLine?
Quem posso contactar para obter mais informações?
Resposta
Sim, os substitutos atingem uma classificação IP igual ou superior, de acordo com a norma IEC 60529, e uma classificação NEMA TIPO superior.
Caso tenha dúvidas ou comentários, não hesite em contactar o representante de vendas nVent HOFFMAN mais próximo.