Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Sísmico

Sísmico

APLICAÇÕES SÍSMICAS

05 Antisismicos.jpg

Soluções adaptadas para proteger os sistemas tecnológicos contra a adversidade sísmica

  • Bastidores e armários construídos com resistência e rigidez superiores para proteger o equipamento operacional e de comunicação em caso de sismo ou onde exista vibração e outros movimentos.
  • A utilização de soluções sísmicas é recomendada não só em áreas onde existe risco de movimento do solo, mas também em locais onde o equipamento crítico é sujeito a vibrações e outros movimentos que podem causar tensão excessiva na estrutura, nos componentes e nas ligações do equipamento.
  • As centrais elétricas, os caminhos ferroviários e os aeroportos são exemplos de locais em que estão presentes movimentos ou vibrações não relacionados com a atividade sísmica.
  • Normas, requisitos e conformidade da indústria para bastidores e armários: Telcordia GR-63-CORE Network Equipment Building System (NEBS™), California Building Code (CBC), International Building Code (IBC), Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD) building approval with pre-approval of Manufacturer’s Certification (OPM), IEC 61587

PRODUTOS

ARMÁRIOS SÍSMICOS

Armário de acesso duplo de instalação livre sísmico tipo 4

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Ideal em caso de necessidade de acesso dianteiro ou dianteiro e traseiro. Estes armários tipo 4 contam com uma construção monobloco reforçada com ângulos para bastidor de 19" para suportar o equipamento. Estes armários são ideais para alojar e proteger redes e comunicações do pó, líquidos e eventos sísmicos.

Armário de acesso duplo de instalação livre sísmico tipo 3R 4 4X 12

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Ideal em caso de necessidade de acesso dianteiro ou dianteiro e traseiro. Estes armários contam com uma construção monobloco reforçada e incluem ângulos para bastidor de 19" para suportar o equipamento. Estes armários são ideais para alojar e proteger equipamentos de redes e comunicações da corrosão, líquidos e eventos sísmicos. Os modelos com 36" de largura incluem uma gestão de cabos integrada e vertical que suporta cabos de rede de cobre e fibra.

Pacotes sísmicos industriais ProLine G2

P2K2088S_SeismicPkgOpen_m_sq.png

Os pacotes industriais sísmicos ProLine G2 da nVent HOFFMAN são soluções totalmente configuradas capazes de suportar atividade sísmica de classificação 4 com uma carga de painel de 1000 lb (454 kg), sem degradação da integridade estrutural ou do desempenho funcional. Para maior conveniência, o número de peça único inclui uma estrutura, porta única sólida, manípulo de fecho com chave, parte superior sólida, cobertura traseira sólida, tampas laterais sólidas, subpainel de montagem completa, placa passa-cabos, base de 100 mm totalmente selada, olhais de elevação e vários outros componentes estruturais. Nota: se tiver questões de aplicação específicas, consulte a fábrica.

BASTIDORES E ARMÁRIOS

Bastidor sísmico de estrutura aberta de duas colunas

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Concebidos para aplicações afetadas por vibrações e atividade sísmica, os bastidores sísmicos de estrutura aberta de duas colunas integram a gestão de cabos numa estrutura de aço de calibre pesado totalmente soldada. Utilizados em aplicações de centros de dados de comunicação e salas de telecomunicações, os bastidores podem ser agrupados com bastidores padrão de duas ou quatro colunas para expandir os sistemas existentes.

Bastidor sísmico de estrutura aberta de quatro colunas

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Os bastidores sísmicos de estrutura aberta de quatro colunas aliam a segurança de montagem de um armário à acessibilidade de um bastidor. Utilizados em aplicações de centros de dados de comunicação e salas de telecomunicações sujeitas a atividade ou vibração sísmica, estes bastidores ajustáveis em profundidade suportam equipamento de rede mais profundo e mais pesado e podem ser agrupados com bastidores padrão de duas colunas ou outros bastidores de quatro colunas para expandir os sistemas existentes.

Armário sísmico

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Os armários sísmicos protegem o equipamento de rede LAN e WAN, os servidores e o equipamento de telefone/correio de voz em caso de atividade sísmica de classificação 4, além de serem ideais para utilização em áreas com elevada vibração ou elevada capacidade de carga.

ACESSÓRIOS SÍSMICOS

Kit de painel de bastidor sísmico

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Utilizado para converter um armário de instalação livre padrão num armário de instalação livre sísmico. O painel de bastidor permite instalar o equipamento de montagem em bastidor em armários com 36" de largura.

Kit de união de armários sísmicos

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Permite a união de dois armários de rede. É necessário remover as tampas laterais de ambos os armários. Os suportes são utilizados aos pares. Inclui oito suportes e material de montagem.

Kits montagem painel sísmico

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Kit de dois suportes do painel instalados no armário. Utilize o material de montagem fornecido com estes kits para montar painéis completos.