Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Plano de simplificação da série T

Plano de simplificação da série T

A SÉRIE T SERÁ DESCONTINUADA

Para facilitar e tornar mais conveniente o processo de identificação e seleção das soluções de proteção de que os nossos clientes precisam, estamos a simplificar o nosso portefólio de unidades de ar condicionado de tamanho médio. Iremos descontinuar uma parte da família da série T. A gama de unidades de ar condicionado T29, T43, T50 e T53 será obsoleta a partir de:

T-Series AC Phase Out Timeline (1).png

Os substitutos altamente recomendados para cada uma destas gamas no nosso portefólio global de produtos são os seguintes:

  • As famílias de unidades de ar condicionado G28, N28, N36, N43, G52 e G57 irão substituir a gama da série T.
  • Note que isto não inclui soluções de comunicações eletrónicas.

Durante o período de transição provisório, trabalharemos em estreita colaboração com os clientes para prestar apoio. Abaixo, encontra mais detalhes.

PRODUTO

GAMAS QUE SERÃO DESCONTINUADAS

SUBSTITUÍDO POR

Unidades de ar condicionado

Série T

T-Series_T29_T43_T50_T53_m_sq.png

Séries G e N

SPECTRACOOL_G28_G52_G57_m_sq.pngSPECTRACOOL_N16_N21_N28_N36_N43_m_sq.png

QUANDO E COMO SERÁ DESCONTINUADA A SÉRIE T?

A gama de unidades de ar condicionado T29-T53 será descontinuada em todos os mercados da seguinte forma:

AçãoPrazo
Parar de aceitar encomendas15 de março de 2023
Unidades T29-T53 obsoletas31 de maio de 2023

Atenção:

  • Os projetos em curso para produtos personalizados da série T serão revistos com os clientes para avaliar e definir o cronograma e as condições de transição.
  • A nVent Hoffman irá apoiar projetos de alta complexidade, atribuindo recursos de engenharia dedicados. Para obter detalhes adicionais, contacte o seu representante de vendas.

QUE ARMÁRIOS ESPECÍFICOS SERÃO DESCONTINUADOS? E QUAIS SÃO OS SUBSTITUTOS RECOMENDADOS?

Unidades de ar condicionadoProdutoSubstituído por
Série T de tamanho médio para interior/exteriorMCLMCLG

Transfira a nossa referência cruzada Da série T para a série G ou N.

A partir de 1 de junho de 2023, a nVent HOFFMAN deixará de manter o stock de T29-T53, mas continuaremos a prestar assistência e a fornecer peças de substituição para artigos antigos no terreno durante um período máximo de 5 anos, enquanto o stock assim o permitir.

Information_Icon_black_2.png

Atenção:

A partir de 1 de setembro de 2023, a nVent HOFFMAN deixará de manter o stock de acessórios e peças de substituição para as gamas ALED, nem os apresentará como produtos disponíveis online ou noutros meios de comunicação. No entanto, a nVent HOFFMAN irá fabricar estes acessórios e peças de substituição mediante pedido.

EXISTEM DIFERENÇAS DE DIMENSÃO, DESIGN OU OUTRAS ENTRE OS PRODUTOS QUE ESTÃO A SER DESCONTINUADOS E OS RESPETIVOS SUBSTITUTOS?

Sim, há pequenas diferenças entre alguns dos modelos e respetivos substitutos. As principais diferenças encontram-se listadas abaixo.

Altura, largura e profundidade

Os adaptadores de plenum opcionais serão fornecidos sempre que uma série T descontinuada tiver de ser substituída por uma série N ou G. Tenha em atenção que a capacidade e as classificações de arrefecimento das unidades de ar condicionado de substituição são iguais ou melhores que as da série T descontinuada.

Perguntas frequentes

Acessórios e substituições

Pergunta

As gamas de substituição das unidades de ar condicionado proporcionam as mesmas classificações de arrefecimento que as unidades de ar condicionado da série T?

Quem posso contactar para obter mais informações?

Resposta

Sim, as unidades de ar condicionado de substituição atingem a mesma capacidade de arrefecimento, tensão/potência e classificações NEMA, ou até melhor.

Em caso de dúvidas ou comentários, não hesite em contactar o seu representante de vendas da nVent HOFFMAN mais próximo.