CompacPRO Complete Desktop Case, Unshielded
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
CompacPRO Complete Desktop Case, Unshielded
The pre-configured nVent SCHROFF CompacPRO case provides electronics protection for 19" assemblies such as plug-in units and euroboards. The aluminum die cast frame and sidepanels guarantee a robust solution. In addition an extensive accessory range is available.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Desktop case pre-configured in accordance with IEC 60297-3-101 for 19" components
- Aluminum construction ensures robust solution
- Side panel with integrated handle function
- For backplane mounting with insulation strips
- Ventilation slots in rear panel
- Ventilation slots in base plate
- IP 20 in accordance with IEC 60529
- Front and rear identical, depth-symmetrical construction
- GND / earthing connections in accordance with (please see catalog page 5.76)
- Conforms with DIN EN 62368-1
Especificações
Product Type
Case
Tipo
Case for 19" Components
Família de produtos
CompacPRO
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.