Comptec GND/Earthing Kit
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Comptec GND/Earthing Kit
Protective GND/earthing connections in accordance with: DIN EN 50178, VDE 0160DIN EN 62368-1, VDE 0805 DIN EN 61010‐1, VDE 0411 Part 1 DIN EN 61010‐1A2, VDE 0411 Part 1/A1.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Protective GND/earthing connections in accordance with: DIN EN 50178/VDE 0160 DIN EN 62368-1/VDE 0805 DIN EN 61010‐1 /VDE 0411 Part 1 DIN EN 61010‐1A2 /VDE 0411 Part 1/A1
- VDE tested
Especificações
Família de produtos
Comptec
Tipo
Grounding Kit
Product Type
Grounding Kit
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.