Die Cast Foot
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Die Cast Foot
The tip‐up feet from aluminum die cast material enable mounting on the bottom plate of a case. Available with or without tip-up function. Color RAL 9006 White Aluminum.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Positioning of case is secured by anti-slip rubber inserts
- Can be used instead of standard feet
- Load-carrying capacity: 50 kg per foot, max case weight 40 kg
- Mounting holes are provided in bottom cover of the cases
Especificações
Material
Aluminio
Works With
Cases
Família de produtos
RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Product Type
Foot
Cor
Silver
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.