Electrical Electrical Select FiltersCloseAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Limpar filtrosFechar tudoAbrir tudo Product Type Bracket (2) Cable (8) Clamp (10) Plug (1) Switch (2) Família de produtos Varistar (1) Varistar CP (1) Tipo Connection Clamp (3) Door Switch Bracket (2) Terminal Clamp (3) Cor Black (6) Blue (3) Grey (2) Works With Fans (1) Material Aluminio (1) Pástico (1) Aço inoxidável (1) Aço (10) Polyamide (6) PVC (8) Ver tudo Ver menos Length 500mm (1) 1000mm (1) 2500mm (6) Ver tudo Ver menos Aplicar Current Rating 3 – 6 (1) Acabamento Aluminum-Zinc Plated (1) Galvanizado (1) Chapa de Aço Zincada (9) Largura 31mm (1) Profundidade 33.5mm (1) Grau de proteção IP66 (1) Filter1Filtro aplicado: 1Categoria: ElectricalView All Filters (1) SubcategoriasDoor ContactDetalhesPower CordsDetalhesGrounding KitsDetalhes