Front Panel, Front Shielded, Side Hinged
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Front Panel, Front Shielded, Side Hinged
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Front panel with textile EMC gasket
- Enables mounting onto the horizontal rails
- Suitable for subracks and cases
- Hinges can be fitted on left or right
Especificações
Profundidade (D)
2.5mm
Rack Width
84HP
Material
Aluminio
Acabamento
Anodized; Passivated
Accessory Type
Front panel
Product Type
Front Panel
Tipo
Front Panel without Handle
EMC Shielding
No (Retrofittable)
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.