Front/Filler Panels Front/Filler Panels Select FiltersCloseAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Limpar filtrosFechar tudoAbrir tudo Product Type Air Baffle (14) Cover (1) Front Panel (21) Gasket Kit (1) Handle (11) Label (1) Switch (4) System Module (26) Ver tudo Ver menos Família de produtos AdvancedMC (22) AdvancedTCA (9) CompacPRO (1) EuropacPRO (1) Inpac (1) MicroTCA (5) PropacPRO (1) RatiopacPRO (1) RatiopacPRO AIR (5) Ver tudo Ver menos Tipo AdvancedMC Filler Module (5) Bottom (2) Extractor (5) Filler Module (22) Filler Panel (4) Front Panel (2) Gasket (1) Superior (2) Ver tudo Ver menos Tipo de alça Double Full-Size (1) Double Mid-Size (1) IEA, Lever (1) Lever (4) Plunger (5) Single Compact (1) Single Full-Size (1) Single Mid-Size (1) Ver tudo Ver menos Works With Cases (5) CompactPCI Systems (2) Front Panels (2) MicroTCA Systems (10) Subracks (5) Systems (44) Ver tudo Ver menos Rack Height 3U (6) 8U (15) Ver tudo Ver menos Aplicar Altura 25.4mm (1) 73.8mm (10) 95mm (2) 128.4mm (1) 148.8mm (8) 170mm (2) 261.75mm (1) 299mm (1) 323.15mm (8) 350.78mm (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Instalação Screw-on Front (2) EMC Shielding Sim (10) Rack Width 3HP (1) 4HP (7) 6HP (18) 8HP (4) Ver tudo Ver menos Aplicar Largura 6.55mm (1) 10mm (1) 13.9mm (1) 19mm (4) 28.95mm (7) 29mm (8) 30.14mm (3) 40.3mm (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Profundidade 1mm (14) 2.3mm (1) 2.5mm (7) 3.76mm (1) 70mm (2) 160mm (3) 220mm (2) 280mm (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Material Aluminio (28) Policarbonato (6) Aço inoxidável (32) Aço (4) Polypropylene (2) Polietileno (1) PVC (1) Liga de zinco (2) Ver tudo Ver menos Front Finish Anodized (2) Raw (19) Length 299mm (1) Rear Finish Anodized (1) Conductive (1) Raw (19) Cor Black (5) Clear (1) Grey (1) Silver (1) Em conformidade com EN 45545-2 (1) UL® 94V-0 (1) Filter1Filtro aplicado: 1Categoria: Front/Filler PanelsView All Filters (1) SubcategoriasFront PanelsDetalhesFiller PanelsDetalhesHandlesDetalhesGasketsDetalhesAir BafflesDetalhesMicro-SwitchesDetalhes