HF Frame Type Plug-In Unit Front Panel, Conductive
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
HF Frame Type Plug-In Unit Front Panel, Conductive
Al, 2.5 mm, front anodized, conductive for HF cassette. No shielding. Prepared for plastic front handle.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Al, 2.5 mm, front anodized, conductive; trapezium shaped handle, gray, PPE, UL 94 V‐1
- Front Panel with handle to bolt onto HF plug-in unit
Especificações
Rack Height
3U
Material
Aluminio
Acabamento
Anodized; Passivated
Accessory Type
Front panel
Product Type
Front Panel
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.