Interscale Desktop Case, Perforated
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Interscale Desktop Case, Perforated
Flexible desktop case with integrated EMC protection and perforated sides. Based on the nVent SCHROFF Interscale platform and developed in accordance with IEC 60297-3-109.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Modular desktop case consisting of 4 assembled parts
- Developed according to IEC 60297-3-109 (under progress at IEC)
- Integrated EMC protection
- Ingress protection up to IP 20
- Color RAL 7016
- Modified or customized cases upon request
Especificações
Material
Aluminio; Aço
Tipo
Desktop
Família de produtos
Interscale
Grau de proteção
IP20
Código de cor
RAL 7016
Product Type
Small Form Factor Case
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.