PropacPRO Complete Desktop Case, Shielded
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
PropacPRO Complete Desktop Case, Shielded
The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" assemblies such as plug-in units and euroboards. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. The case includes EMC shielding as standard.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Desktop case, pre-configured in accordance with IEC 60297-3-101 for 19" components
- Shielded
- Ventilation slots in base plate
- Rear panel with vent slots
- IP 20 in accordance with IEC 60529
- Conforms with DIN EN 62368-1
Especificações
Static Load
25kg
Product Type
Case
Tipo
Case for 19" Components
Família de produtos
PropacPRO
EMC Shielding
Sim
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.