PropacPRO Tip-Up Handle
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
PropacPRO Tip-Up Handle
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Load-carrying capacity 20 kg
- Can be locked in 30° increments
- With powder-coated carrying bar
- The handle enable a user to have a better view to the front side of the case in case of desktop usage
Especificações
Material
Aluminio; Liga de zinco
Works With
Cases
Product Type
Handle
Família de produtos
PropacPRO
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.