Socket Strip, IEC, 3-Phase
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Socket Strip, IEC, 3-Phase
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C13 and C19 outlets with 3 phase input.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Socket strips with IEC sockets in accordance with IEC 60320
- Vertical mounting
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- Connecting cable 2 m
- Mounting height 1 U
Especificações
Material
Aluminio; Polyamide
Cor
Grey; Black; Vermelho
Product Type
Socket Strip
Folha de dados
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.