HD NI Heavy Duty Pipe Clamp, Fire/Sprinkler, HD, 88–94 mm OD, 3" Pipe, 80 DN, M10, M12 Rod
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
HD NI Heavy Duty Pipe Clamp, Fire/Sprinkler, HD, 88–94 mm OD, 3" Pipe, 80 DN, M10, M12 Rod
Catálogo#: HDN094HD
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Fillet welded connector nut has flats to accommodate spanners
Especificações
Caraterísticas do produto
Certifications
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.