Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Wire Basket Tray Waterfall

The nVent CADDY Wire Basket Tray Waterfall is a versatile, easy-to-install cable management solution for wire basket trays. Featuring innovative over-sidewall technology, installers can eliminate stress and pressure points on cable while removing the need to cut tray—saving valuable time on the job. Its flexible design and tool-free installation caters to both over-wall and flush-mount applications.

The Waterfall provides robust support and protection for large, high-density cable bundles and is ideal for managing copper, fiber optic, PoE and DAS cables. Available in both 12” and 20” options with a 120-degree bend radius, the sidewalls help funnel cables to an installer’s desired location, creating a continuous pathway solution while maintaining a seamless and visually appealing finished result.

When necessary, the Waterfall has designated tie-off areas for grounding and bonding.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar