nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 11–15 mm OD, 1/4" Pipe, 8 DN
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 11–15 mm OD, 1/4" Pipe, 8 DN
Catálogo#: MFD015
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Return-lip on the hanger prevents the rubber from detaching, eliminating rework during installation
- Plastic washer prevents screws from falling out during installation
- Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers
- Longer ears position the screw farther from the hanger, improving tool clearance when the screw is tightened
- Combination nut can be attached to M8 or M10 threaded rod, simplifying material handling
- Screw length has been optimized to accommodate an increased pipe range, reducing inventory
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
Folha de dados
Folheto
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
Certifications
ITB DoC 2018 0396
English,Polish
DoC KOT-2018-0396

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.