PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 158–164 mm OD
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 158–164 mm OD
Catálogo#: PXI164S6
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Includes male/female combination nut
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1
Especificações
Caraterísticas do produto
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.