nVent CADDY Superfix 243 M8, 48–53 mm OD, 1 1/2" Pipe, 40 DN
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Superfix 243 M8, 48–53 mm OD, 1 1/2" Pipe, 40 DN
Catálogo#: SXE052
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Includes easy closing mechanism
- Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
Relatório de teste
Certifications
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.