Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Cable Entry System Photo Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Entrada de Cabos Inferior, CEPL

As entradas para cabos CEPL são ideais para aplicações em que um armário requer muitos cabos de entrada ou de saída, mas cujo espaço de instalação é limitado. As entradas CEPL podem ser instaladas de forma rápida e fácil sem utilizar ferramentas.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12

CE

IP54

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Vantagens
Recursos Acessórios
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.