Desconexão do suporte de flange, MCF
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Desconexão do suporte de flange, MCF
A gama de armários de instalação no solo e de desconexão do suporte de flange em aço macio, MCF, está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em vários tamanhos. Está equipada com um corte predefinido, que reduz o tempo de maquinação, na porta do lado direito, que é compatível com a maioria dos interrutores comuns no mercado. As configurações do armário que podem ser criadas estão em conformidade com os regulamentos relativos a interligação de portas e interrutores principais.
Normas da indústria
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL
Detalhes
Vantagens
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Material: Estrutura: Aço pintado de 1,5 mm. Portas: Aço pintado de 2 mm. Painéis laterais, de teto e traseiro: Aço pintado de 1,5 mm. Placa de montagem: Aço galvanizado de 3 mm. Placas inferiores: Aço galvanizado de 1 mm.
- Estrutura: Perfis abertos invertidos de junções soldadas com um padrão de orifícios de 25 mm, em conformidade com a norma DIN 43660. Inclui o padrão de orifícios externo integrado.
- Porta: Montagem com quatro dobradiças. Inclui estrutura da porta com padrão de orifícios de 25 mm. A porta não pode ser invertida. Porta de flange: Superfície montada com dobradiças, fechada a partir do interior, inclui um corte universal.
- Painel traseiro: Montagem com parafusos Torx M6. Instalações padrão para montagem da porta traseira.
- Painéis laterais: Fornecidos como acessório.
- Painel de teto: Amovível.
- Fechadura: Fechadura, porta do lado esquerdo: Sistema de bloqueio de varetas de 4 pontos. Não interfere com o espaço interior do armário. Fechadura padrão de palhetão duplo com encaixe de 3 mm. Estão disponíveis encaixes padrão, cilindros, manípulos de elevação e manípulos em T como acessórios. Fechadura, porta do lado direito: Fechadura superior e inferior com palhetão duplo para fácil abertura da porta. Encaixe de 3 mm com palhetão duplo e movimentos de 90°. Existem outros encaixes disponíveis como acessórios.
- Placas inferiores: Compostas por três peças
- Placa de montagem: Com dobras duplas e ajustável em profundidade em incrementos de 25 mm, com o acessório MPD02. Fornecida fora da embalagem do armário.
- Ligação à terra: Todos os painéis são ligados à terra através dos respetivos elementos de fixação e estão equipados com um perno de ligação à terra separado.
- Acabamento: Revestimento em pó estruturado RAL 7035.
- Proteção: Em conformidade com a norma IP 55 | TIPO 12 | IK 10.
- Requisitos de montagem: De série, pronto para instalação combinada. As partes laterais do grupo de armários combinados devem ser fechadas com painéis laterais SPM. O kit de interligação, FMD, está incluído de série e é compatível com os interrutores elétricos mais populares. Para complementar o sistema de interligação para configurações combinadas, adicione FMA, FMB e FMS.
- Entrega: Estrutura equipada com portas, painel traseiro, painel de teto, placas inferiores, placa de montagem e estrutura da porta. A entrega inclui ainda parafusos de ligação à terra. A entrega é efetuada numa palete com uma largura idêntica à do armário para permitir a combinação sem desmontagem. Todos os materiais da embalagem são recicláveis.
Especificações
Body Thickness
1.5mm
Espessura da porta
2mm
Espessura da porta
14ga
Body Thickness
16ga
Cor
Light Gray
Material
Aço Macio
Acabamento
Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor
RAL 7035
Certificado de agência de aprovação
Certificação
Documento informativo
Manual de instalação/folha de instruções

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.