Luz LED compacta, CEL
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Luz LED compacta, CEL
Uma luz LED compacta, especialmente concebida para armários da nVent HOFFMAN. Disponível com ou sem sensor de movimento. Ligação em série simples, com base num sistema plug and play. Adequado para utilização global num amplo intervalo de tensões de 24 - 240 V (AC/DC).
Normas da indústria
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997
IP20
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Ligação: Alimentação, 2 polos. Ligação em série, 2 polos
- Tempo de seguimento do detetor de movimento: 3 min.
- Cor da luz: 5300 K (branco neutro)
- Dimensões: 396 x 33 x 40
- Lampada tipo: LED
- Potência consumida: 5.1 W max.
- Luminosidade: 550 lm
- Temperatura funcionamento: -20 ... +55 °C
- Grau de protecção: IP20
- Tensão de comando: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)
- Descrição: Uma luz LED compacta, especialmente concebida para armários da nVent HOFFMAN. Concebida para se adaptar ao perfil de montagem de 25 mm e ao canal de acessórios. Pode ser montada horizontal ou verticalmente. A luz permite uma ligação daisy chain de 4 luzes. O modelo que termina com "M" inclui um sensor de movimento. Fixação magnética como acessório.
- Protecção: II / III
Especificações
Light Output
550lm
Temperatura de cor
5800K
Cor
Black
Tipo de lâmpada
LED
Cor da luz
Neutral White
Material
Pástico
Acabamento
Smooth Matte
Certificado de agência de aprovação
Certificação
Folha de venda
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.