Kit de ajuste em profundidade, UPD
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Kit de ajuste em profundidade, UPD
Estes suportes de fixação da placa de montagem possibilitam o posicionamento da placa de montagem à profundidade desejada no interior do armário de montagem na parede para flexibilidade máxima.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Possibilita o ajuste em profundidade da platina de montagem em passos de 12,5 mm.
- Material: Aço galvanizado.
- Fornecimento: 4 suportes, quatro perfis em profundidade e acessórios de montagem.
- Mounting plate can be adjusted in depth
- Allows for the mounting plate to be fitted at the depth required by the equipment, e.g. for when equipment needs to be flush with the external or inner door
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.