Kit para combinar em profundidade, CJDN
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Kit para combinar em profundidade, CJDN
O kit de combinação aumenta a profundidade da configuração do armário, que por sua vez consegue alojar equipamento de grandes dimensões.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Para combinar armários traseira com traseira.
- Material: Perfis em chapa de aço de 2 mm e tampas em 3 mm.
- Acabamento: RAL 7035.
- Protecção: IP 55
- Quantidade por embalagem: 1 kit com material de montagem.
Especificações
Espessura
2mm
Espessura
14ga
Cor
Light Gray
Material
Aço Macio
Acabamento
Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor
RAL 7035
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.