Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
H88655-DIPH-EN-2210 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Perfil de profundidade interior para HDW, DIPH

O sistema de perfil DIPH é um perfil com 40 mm de largura e 25 mm de altura, para montagem nas partes laterais e na base de armários da gama HDW. Apresenta duas filas de padrões de orifícios e pode ser utilizado em combinação com os perfis CLPK e CLPF. Não é necessária maquinação.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes
Caracteristicas
Especificações
Material Aço
Acabamento Chapa de Aço Zincada
Recursos Vídeo
Depth interior profile

Play

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.