Tampão de drenagem, DWP
Tampão de drenagem, DWP
Tampão de drenagem fácil de instalar que remove a água condensada para garantir o nível de proteção.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Tampão de drenagem para eliminar a condensação de água. Fácil instalação. Aplicável a armários ou outro de envolventes que tenham até 4 mm de espessura. Grau de protecção: IP 44.
- Material: Borracha.
- Necessário mecanização: Furo redondo 11 mm de diâmetro.
- Quantidade por embalagem: 10 peças.
- Rubber drain plug to be mounted in the bottom of enclosures
- The plug removes all of the condensed water from the enclosure while maintaining IP 44 protection degree
- The plug is a good solution to control water condensation in situations when it cannot be avoided, as it prevents water accumulating within the bottom of the enclosure
- The plug can be installed later in the field, if water condensation is noticed reducing the additional maintenance costs of bringing the enclosure back into the workshop
- Machining required: Round hole 11 mm diameter
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.