Barras de montagem lateral de largura adicional, CMBXXXOG
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Barras de montagem lateral de largura adicional, CMBXXXOG
Estes perfis fornecem reforço para transporte e instalação seguros do armário e ajuda a evitar que fique deformado.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Perfil de montagem na lateral de um armário combinável que permite a fixação de produtos específicos do cliente para uma superfície de montagem adicional.
- Material: Aço galvanizado de 2 mm.
- Quantidade por embalagem: 6 perfis com acessórios de montagem.
Especificações
Espessura
2mm
Material
Aço
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.