Bases de chão, PFF
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Bases de chão, PFF
Estes suportes de base para instalação no solo devem ser utilizados quando é necessária uma altura de operação adequada para um armário de montagem na parede.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Bases de chão para elevar o armário a uma altura apropriada. Disponível para os armários com profundidade de 300 mm de profundidade. Disponíveis em duas alturas: 300 ou 450 mm. É necessário o uso de ferramentas mecânicas.
- Material: Chapa de aço de 2 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.
- Quantidade por embalagem: 2 peças com acessórios de montagem.
- Não adequado para armários AFS.
Especificações
Espessura
2mm
Espessura
14ga
Cor
Light Gray
Material
Aço Macio
Acabamento
Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor
RAL 7035
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.