Perfis embelezadores, FFC
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Perfis embelezadores, FFC
O perfil para estrutura melhora a estética do armário e permite o acesso fácil ao armário quando não é utilizada uma porta.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Para embelezar a parte frontal dos armário de dados e telecomunicações com 600 mm de largura, quando não está equipado com uma porta.
- Material: Chapa de aço de 1,75 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.
- Quantidade por embalagem: 1 conjunto com material de montagem.
Especificações
Espessura
1.75mm
Espessura
16ga
Cor
Light Gray
Material
Aço Macio
Acabamento
Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor
RAL 7035
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.