Chassi modular | Armários de montagem na parede, AC
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Chassi modular | Armários de montagem na parede, AC
Os componentes da calha DIN podem ser montados de forma rápida e fácil a este chassis, nos construtores de painéis e no terreno.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Descrição: Usado para fácil montagem de componentes de calha DIN com uma altura máxima de 68 mm. Distância entre as calhas 125 mm. Se necessário, a porta do armário standard pode ser substituída por uma porta de vidro. Profundidade utilizável entre tampa frontal e externo porta: 35 milímetros. Em armário de aço inoxidável é necessário mecanização.
- Material: Calhas DIN PP0735 fabricadas em aço galvanizado de 1.2 mm, chapas e perfis verticais fabricados em chapa de aço de 1.5 mm. Espelhos frontais em chapa de aço 1.5 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.
- Quantidade por embalagem: Chapa frontal com ranhuras, 2 perfis verticais, tampas cegas na parte superior e inferior, uma calha DIN por fila e acessórios de montagem.
- Requisitos de montagem: Para ser montado em armários MAS e ASR.
Especificações
Espessura
1.2mm
Espessura
18ga
Cor
Light Gray
Material
Aço Macio
Acabamento
Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor
RAL 7035
Manual de instalação/folha de instruções

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.