Barra exterior de fixação de cabos, CABP
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Barra exterior de fixação de cabos, CABP
Esta barra de cabos ajustável proporciona uma forma segura de fixar os cabos por baixo do armário, o que otimiza o espaço no seu interior. As tensões externas são evitadas, protegendo o equipamento instalado de danos.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Suspenso sob as tampas inferiores
- Material: Chapa de aço zincada de 2 mm.
- Quantidade por embalagem: 2 barras com material de montagem, 4 barras para 1200 mm. de largura, com acessórios de montagem.
- Requisitos de montagem: Adicionar suportes CAC, em conformidade com os diâmetros dos cabos.
Especificações
Espessura
2mm
Espessura
14ga
Material
Aço Macio
Acabamento
Chapa de Aço Zincada
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.