Rodapés aço inoxidável, MSVS
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Rodapés aço inoxidável, MSVS
A base permite a ligação da cablagem sem restrições. A instalação de cabos é facilitada, uma vez que a base cria espaço adicional por baixo do armário.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: 4 partes laterais em U, fixadas por parafusos às secções dos cantos. Altura do rodapé 100 mm. É necessária mecanização.
- Material: Aço inoxidável polido, AISI 304 / AISI 316L.
- Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.
- Quantidade por embalagem: 1 rodapé com material de montagem.
Especificações
Espessura
0.08in
Espessura
2mm
Acabamento
Polido
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.