Rodapés, MSNS
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Rodapés, MSNS
A base permite a cablagem sem restrições, de acordo com a norma VDE 0113. A instalação de cabos é facilitada, uma vez que a base cria espaço adicional por baixo da mesa comando.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Permitem a cablagem sem nenhuma restrição e de acordo com a norma VDE 0113. O rodapé é formado por quatro cantoneiras com tampas desmontáveis. Disponível em duas alturas 100 mm e 200 mm
- Material: Aço inoxidável AISI 304 polido, cantoneiras 3 mm e paineis de 1,5 mm.
- Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.
- Quantidade por embalagem: 1 Rodapé com material de montagem.
Especificações
Espessura
0.06in
Espessura
1.5mm
Acabamento
Polido
Material
Stainless Steel 304
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.