Perfil da secção para a entrada de cabos, SCE
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Perfil da secção para a entrada de cabos, SCE
Este perfil de secção de encaixe tem uma junta previamente montada para vedar o espaço vazio à volta dos cabos encaminhados pelas placas inferiores, que mantêm o nível de proteção do armário.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Para vedar a entrada do cabo entre as placas passa-cabos. Forma um vedante apertado à volta dos cabos e preenche folgas para evitar a entrada de poeiras. A espuma está pré-montada no perfil da secção que pode ser facilmente montado nas placas inferiores graças à sua solução de fixação de encaixe. Uma alternativa ao kit da junta da placa inferior BG01.
- Material: Perfil de secção de PVC extrudido. Junta: espuma adesiva com secção transversal de 30 x 25 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 conjunto composto por 2 perfis de secção de encaixe com borracha esponjosa.
Especificações
Espessura
1.2mm
Espessura
18ga
Cor
Black
Material
PVC
Acabamento
Smooth Matte
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.