Refrigerador de montagem lateral, WAL
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Refrigerador de montagem lateral, WAL
nVent HOFFMAN Wall Mount Chillers are designed to mount on the wall or door of a Battery Energy Storage system enclosure. They provide efficient, precise liquid cooling for batteries to optimize operation.
Normas da indústria
UL/cUL listed; file SA6453
CE
IP55
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Refrigerador arrefecido a ar que proporciona refrigeração líquida às baterias em sistemas de armazenamento de energia em baterias
- Capacidade de refrigeração de 14 kW
- Componentes de velocidade variável para elevada eficiência
- Controlo preciso da temperatura do fluido
- Amplo intervalo de temperatura ambiente
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.