Painéis laterais | Armários de instalação no solo, SPM
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Painéis laterais | Armários de instalação no solo, SPM
Estes painéis laterais asseguram que a proteção contra infiltrações é mantida, o que significa que os componentes elétricos funcionam sem problemas e protegem o pessoal de lesões.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Vídeo
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Apenas uma pessoa consegue fazer a montagem. Vedado por uma junta extrudida de poliuretano única e montado com 8 parafusos e novos fixadores patenteados. Pode ser substituído pela porta lateral DNS.
- Material: Chapa de aço de 1.5 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.
- Protecção: IP 55 | TYPE 12, 13 em combinação com o MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 em combinação com o MCS-HP.
- Quantidade por embalagem: 2 painéis com material de montagem.
Especificações
Espessura
1.5mm
Espessura
16ga
Material
Aço Macio
Acabamento
Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor
RAL 7035

Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.