Cotovelo, ligeiro, S1ME
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Cotovelo, ligeiro, S1ME
Syspend 180-Max Elbow provides a 90-degree bend in the suspension system.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Set screws and gasket are included
- White aluminum cable access cap is included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Especificações
Material
Aluminio
Acabamento
Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.